Technical Forum

Industrie-PC SIMATIC PC

Diag Monitor 4.1 und PCS7 V6.0 SP1

Erstellt von DennisD86 am 23.01.2012 14:16 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  23.01.2012, 14:16
Beigetreten am: 20.12.2011
Letzter Besuch: 23.01.2012
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

wir setzten bei uns PCS7 V 6.1 SP1 mit WinCC 6.0 SP3 ein.
Mit dem DiagMonitor 2.2 überwachen wir unsere Simatic PC's (IL43).
Die Diagnose ist also voll im WinCC eingebunden.

Vor kurzem haben wir user System um eine Operator Station erweitert.
Leide war nurnoch ein PC des Typs IPC547C lieferbar, der erst mit der
DiagMonitor Version 4.1 kompatibel ist.

Nun zu meiner Frage:
Wird der neue PC mit der DM Version 4.1 oder 4.2 in userer PCS7 Version  erkannt und
in die Diagnose eingebunden?

Ich möchte ungern eine Lizenz kaufen, die
dann nicht die gewollten Funktionen bringt.
Ein PCS7 Update ist leider keine alternative für uns.

Schöne Grüße,
Dennis
Top
  26.01.2012, 11:20
Beigetreten am: 08.03.2011
Letzter Besuch: 19.06.2013
Beiträge: 49
Bewertung:
Bewertung: Sehr gut [2 von 5 / 4 mal bewertet]. (4) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo DennisD86,

beim SIMATIC IPC547C ist die DiagMonitor Version V4.2 dabei.
Da sich die Schnittstellen nicht geändert haben, müssten die Diagnosefunktionen vom DiagMonitor V4.2 auch in der PCS7 Software implementierbar sein.

Schönen Tag noch
Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen