Technical Forum

SIMATIC S5 / STEP 5

Bedienungsanleitung Sicomp MMC 216 Karten in 115U

Erstellt von Läkerol am 21.07.2010 09:20 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  21.07.2010, 09:20
Beigetreten am: 21.07.2010
Letzter Besuch: 28.11.2012
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo,

ich möchte eine bei mir in der Firma eingelagert gewesene 115U CPU943 zu Versuchszwecken reanimieren und habe folgendes Problem: sämtliche E/A-Karten gehören wohl zur SICOMP MMC216 Familie und Anschluss/Verdrahtung der E/As erfolgt über 3x16Pins Harting-Stecker.

Wo bekomme einen Steckerbelegung bzw. eine Bedienungsanleitung für die Karten her? Hat jemand ein Link für mich oder gar die Doku als .pdf?

folgende Karten sind vorhanden:
 
6AF6102-0AA Digitale Eingabe
6AF6201-0AA Digitalausgabe
6AF6201-0AB Digitalausgabe Pot.frei
6AF6501-0AA Analoge Ausgabe
6AF6401-0AA Analoge Eingabe


Vielen Dank!
Top
  13.01.2012, 09:02
Beigetreten am: 13.01.2012
Letzter Besuch: 13.01.2012
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Das MMC216 wurde gepflegt in der jetzigen
I IA CE SE R&D SD  (Früher "SEDM" oder "EPG")
Die sollten noch eine CD verkaufen, auf der alle Dokus als PDF sind, teils altes Eingescanntes.
Ich habe mal die der 6AF6102-0AA Digitale Eingabe  angehängt. Brauchbar?

Dateianhang: dept.pdf  (12 Downloads)

Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen