Hallo, ich habe gerade eine externe Quelle bzw. eine Funktion eingefügt und übersetzt. Vom System wird eine FC-Nummer (z.B. FC1) generiert. Ändert man anschließend den Namen der Quelle, wird für die gleiche Quelle ein neuer FC, also z.B. ein FC2 erzeugt. Die FC-Nummer lässt sich aber anschließend nach dem Öffnen des Bausteins im Inspektorfenster ändern.
Mit freundlichem Gruß
Cicero