Hi,
Du könntest über einen Weckalarm OB jede Sek. den Messwert in einen Datenbaustein schreiben.
Mittels indirekter Adressierung immer eine Speicherstelle im DB weiter.
Im Anwenderprogramm programmierst Du es so, dass es ein Ringspeicher wird.
Also wenn das Ende des DB`s erreicht wurde, fängst Du wieder von vorne an.
Den DB mit den Messwerten übersetzt Du mit Step 7 in eine AWL Quelle, die Du dann z.B. in Exel importieren kannst.
Gruß
Eleu
=== Bearbeitet von Eleu @ 25.12.2011 16:14 [GMT ] ===
|
I understand only railstation.
Nothing for ungood