Technical Forum

DC Stromrichter SIMOREG

6RA2218-6DS22-0 minus 10V fehlt

Erstellt von ehxl am 06.05.2011 09:31 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  06.05.2011, 09:31
Beigetreten am: 06.05.2011
Letzter Besuch: 15.10.2012
Beiträge: 1
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
wir haben einen simoreg K  6RA2218-6DS22-0 im einsatz und leider kein ersatzgerätRnf:lblSmileyTooltip_ . gestern abend ist dieser ausgestiegen - die minus 10V haben sich verabschiedet (+10V funktioniert noch). wir brauchen die -10V für das sollwertpoti. ich habe jetzt das ganze mit einem provisorium extern eingespiesen. ich vermute jetzt einmal, dass der spannungsregler defekt ist. kann mir jemand sagen, wo auf der platine dieser sitzt?
vielen dank für gute vorschläge!grinsen


p.s.das handbuch gibt es unter:
SIMOREG K 6RA22; Stromrichtergeräte mit Mikroprozessor von 14kW bis 774kW in vollgesteuerter Drehstrombrückenschaltung B6C



=== Bearbeitet von CS Moderator @ 09.05.2011 11:54 [GMT ] ===
Verlinkung auf Handbuch überarbeitet

Top
  03.06.2011, 22:12
Beigetreten am: 16.07.2006
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 1446
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,47 von 5 / 164 mal bewertet]. (164) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi

ehxl schrieb:

kann mir jemand sagen, wo auf der platine dieser sitzt?

Verfolge mal die Anschlüße "2U" und "2W"   auf der Platine.
(Versorgunganschlüße der Elektronk"


Hier dürftest du auf den "Trafo" und Gleichrichter kommen.

Hier in der Nähe sollten die Spannungsregler sein. 
(Unverbindlich, ich habe schon länger keinen mehr "in der Hand" gehabt)


Viel Glück.

Karl
Top
  12.07.2011, 13:50
Beigetreten am: 11.07.2011
Letzter Besuch: 02.04.2013
Beiträge: 44
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,2 von 5 / 5 mal bewertet]. (5) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Die Spannungsregelung erfolgt mit einem für diese Gerätereihe spezifisch entwickelten Hybridbaustein auf der Baugruppe A1200. Bauteil Nr. U105 im Siebdruck. Endstufe für P10 ist der V103 (BC337-40). V5, V6, R9, C7 prüfen. P10 an Kathode V6
Für N10 der V106 (BC327-40). V11, V12, R10, C10 prüfen. N10 an Anode V12
Ob es da noch Ersatz gibt? Im Repaircenter fragen.
frimos
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen