Hallo forum!
Ich bekam den Auftrag, einen MM440 mittels AOP so zu parametrisieren, dass eine lineare Kennlinie von 0Hz/0V auf 87Hz/400V ausgegeben wird, der Sollwert muss mittels der Pfeiltasten am AOP entlang dieser Kennlinie veränderbar sein, was ich jedoch nicht ganz schaffe:
Befehlsquelle geb ich bei P0700 => 4 ein.
Sollwertquelle P1000=> auf 1 (MOP)
nur wie schaff ich es, die Pfeiltasten auf den MOP zu bringen, um die Frequenz zu erhöhen? Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich dafür auf die Parameter P1035 und P1036 zugreifen und dort die Werte 2032.13 bzw. 2013.14 eingeben, jedoch kann ich darauf auch im expert-modus nicht zugreifen!
Bitte um Hilfe, danke im Voraus....
=== Bearbeitet von lvftrt0 @ 26.07.2010 08:57 [GMT ] ===
|