Hallo Karl,
dass Du mir da helfen willst finde ich sehr nett von dir.
Also der Motor ist ein SEW Motor
Schneckengetriebemotor Typ: SA32 DT80 K2/TH
0,75 KW
400 V 50Hz
1400 /364 U/min
Der Geber ist von SEW
Typ: ES1T
No.: 1852485
OG72 DN1024 TTL
Ser,No. 1333594
U= +5V +/-5%
1024 Rechteck TTL (RS422)
Inkrementalgeber mit 1024 Imp/U bei 5 V.
Den FM354 habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht aufgegeben.
Laut Handbuch (Siehe Datei im Anhang Seite 39) müsste es möglich sein, über die Antriebsschnittstelle das Antriebsgerät SIMODRIVE 611-A anzusteuern.
Auch kann die FM354 mit einem Inkrementalgeber funktionieren
(Siehe Bild im Anhang "Maschinendaten "FM354)
Kennst Du dich mit dem SIMODRIVE 611-A aus ?
Alternativ wäre auch ein Danfoss FU möglich.
Läßt sich direkt mit +/-10V ansteuern (Siehe ebenfalls Bild im Anhang)
Ich könnte alles vorher ausprobieren, weil ich im Prinzip alles da habe.
S7-SPS, FM354, Danfoss FU, Motor, nur keinen Geber. Den müsste ich bestellen.
Ich persönlich tendiere aber grundsätzlich zu einer Antriebslösung von einen
Hersteller. Also lieber FM354 mit Siemens Antriebsgerät
oder die Lösung mit einem Sinamic 120.
Beim zukaufen hast du KEINEN Ärger.
Jedoch ist das "uncool".
Eine Vergabe wäre in jedem Fall "uncool".
Ob "ich" das mache, oder der Hersteller, wird Chefe entscheiden.
Er wird mich aber fragen, ob ich das selber kann.
Wenn das bei mir als Versuchsanordnung auf dem Schreibtisch funktioniert,
kann ich die Frage konkret beantworten.
Gibt es beim Umbau langen Produktionsausfall
weil ich vorher den Macher hab raushängen lassen,
wäre das nicht "uncool" sondern "superpeinlich"


Gruß
Eleu
-----------------------------------------------------
Geberdaten erneuert
=== Bearbeitet von Eleu @ 18.06.2010 08:43 [GMT ] ===
|
I understand only railstation.
Nothing for ungood