Technical Forum

Prozessinstrumentierung / Analytik / Wägesysteme SIWAREX

Siwarex FTC Sollwertprofil

Erstellt von art123 am 16.02.2010 20:27 (3 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
  16.02.2010, 20:27
Beigetreten am: 13.03.2007
Letzter Besuch: 27.08.2012
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo zusammen,

ich versuche eine Dosierung (Differenzialdosierwaage Siwarex FTC_L, PCS7 V7.0) realisieren.
Und zwar im Autobetriebsart soll Differentialdosierregler einen Sollwert-Profil verfolgen.
Dosierung bei konstante Sollwert funktioniert gut, aber wenn ich schalte Dosierung in Auto um und schicke zyklisch (mit hilfe FB CMD_FTCL, Befel 420) einen Sollwert nach FB DOS_FTC dann springt der Durchflusswert nach oben oder nach unten genau dann wann ich einen neuen Sollwert schicke (ich denke vielleicht in diesem moment startet durchflussberechnung von anfang..).
 Kann ich das irgendwie eliminieren? Kann ich z.B. jede 10 Sekunden einen neuen Sollwert schicken? Vielleicht muss ich was bei der Parametrierung beachten..

Beste Grüße,
Artur

Dateianhang: sp_stoerungen.JPG  (12 Downloads)

Top
  17.02.2010, 10:14
Beigetreten am: 04.01.2007
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 307
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 32 mal bewertet]. (32) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo art123,

kannst Du mir bitte eine Siwatool-Datei mit den aktuellen Parameter-Einstellungen deiner Siwarex FTC_L zusenden?
Ich würde mir gerne mal die Parametrierung anschauen.

Wie Du eine Siwatool-Datei machst, siehst Du im Anhang zu dieser email.


Gruß

Siwarexi

Dateianhang: Erstellung_einer_SIWATOOL-Datei.pdf  (8 Downloads)

Top
  17.02.2010, 10:17
Beigetreten am: 04.01.2007
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 307
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [4 von 5 / 32 mal bewertet]. (32) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo art123,

ich habe noch zwei Fragen:
Welche Sollwerte gibst Du der Siwarex FTC_L vor?
Gibst Du etwa jede Minute einen neuen Sollwert vor? 


Gruß

Siwarexi
Top
  17.02.2010, 11:00
Beigetreten am: 13.03.2007
Letzter Besuch: 27.08.2012
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Siwarexi,

Danke für baldige Antwort lachen
Die Solwerte liegen im Profil ( ab 5 bis ~700 g/h) z.B.
              .....
130.9
131.06
131.23
131.39
131.56
131.72
             .....

Als Wägezelle habe ich WMH Weighing Platform.

Ein neuer Sollwert gebe ich jede Minute vor und für mich wäre es besser wenn ich jede 9sec ein neuer Sollwert vorgeben könnte.

Die Siwatool-Datei schicke ich Dir später.

Vielen Dank!
Top
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
Aktionen