Technical Forum

SINAMICS

S120 Lizenzeirung für Sicherer Halt?

Erstellt von berty am 09.04.2009 08:54 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  09.04.2009, 08:54
Beigetreten am: 07.11.2006
Letzter Besuch: 04.10.2010
Beiträge: 52
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo!

Habe an einer Anlage (Nachbau einer bestehenden Anlagen) ein S120-System (CU320 mit 3 Achsen). Die erste Anlage hatte den Firmwarestand 2.4. Dort war die Sicherheistfunktion "Sicherer Halt" aktiviert; das Ganze mit einer Single-License-Flashcard. Am Nachbau habe ich jetzt die gleiche Konstellation (CU320 mit 3 Achsen), aber den Firmwarestand 2.5. Wenn ich nun die Parametrierung der alten Anlage übernehme, zeigt mit der STARTER die Warnung "A13000 Lizenzierung nicht ausreichend(3)". Benötige ich bei der FW2.5 eine andere Lizenz, um den sicheren Halt zu realisieren?

Gruß
berty
Top
  09.04.2009, 11:38
Beigetreten am: 07.11.2006
Letzter Besuch: 04.10.2010
Beiträge: 52
Bewertung:
Bewertung: Gut [1 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Danke, hat sich nach Rücksprache mit dem Siemens-Support erledigt!
Liegt nicht an der Safety-Funktion oder der neueren Firmware, sondern an der Systembelastung der CU320. Ab 50% muss eine Performance 1-Erweiterung verwendet werden.
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen