Guten Tag,
ich bin gerade dabei, eine 3964R-Kommunikation zwischen einer S5 (CPU135-U, CP544) und einer S7 (CPU 318-2, CP341 RS232C) aufzubauen.
Leider habe ich Schwierigkeiten bei der Programmierung auf der S5-Seite. Ich habe folgende Bausteine eingesetzt und im OB1 programmiert: FB 120 (SEND) und FB 126 (SEND-ALL).
Es sollen vorerst nur Daten an die S7 gesendet werden. In der S7 sind folgende Bausteine benutzt worden: FB7 (RECEIVE DATA / PROVIDE DATA, PtP CP 341).
Ich möchte Daten aus einem Datenbaustein von der S5 in einen DB der S7 senden. Wie programmiere ich die S5 mit diesen (oder anderen!?) Bausteinen, damit die Kommunikation funktioniert?
Vielen Dank vorab für die Hilfestellungen.
Mfg
Ass1984
=== Bearbeitet von Ass1984 @ 25.02.2009 15:59 [GMT ] ===
=== Bearbeitet von Ass1984 @ 25.02.2009 15:58 [GMT ] ===
|