MICROMASTER
MM400 3kW mit 230V- 4pol.- Asychronmotor
Erstellt von JohannesB am 02.02.2009 13:42 (3 Antworten)

02.02.2009, 13:42
|
Beigetreten am: 02.02.2009
Letzter Besuch: 29.10.2010
Beiträge: 16
Bewertung:
(2)
|
(0)
|
Hallo zusammen!
Ich habe einen 230 V Asychronmotor am MM440 (3.0kW mit Firmware 2.11). Standardparametrierung durchgeführt. Motor macht 16000 1/min und ist ab 12000 1/min in der Feldschwächung. Ab 6000 1/min hat der Motor ein gutes Drehmoment. Ich versuche ein brauchbares Drehmoment schon bei 1500 und 3000 1/min hinzubekommen.
Zuerst habe ich die "Konstante Spannungsanhebung" P1310 mit 250% bis 100% probiert - kein Erfolg. Motor stoppt man mit 2 Fingern...
Als Zweite Änderung bin ich von U/f- Kennlinie auf "Programmierbare U/f..." gewechselt und habe mir ab 50 Hz (~ 1500 1/min) 200 V erlaubt, der Rest wird ja bis 533 Hz linear bis 230 V gerechnet, eingestellt - auch keine Besserung.
Hat jemand noch eine Idee, was ich ausprobieren kann, um im niedrigen Drehzahlbereich Drehmoment aufzubauen?
MfG,
JohannesB
|
|
|
|

02.02.2009, 21:29
|
Beigetreten am: 16.07.2006
Letzter Besuch: 18.06.2013
Beiträge: 1454
Bewertung:
(164)
|
(0)
|
Sende dochmal das Datenblatt / Typ des Motors.
Kennlinie des Motors U/f , Drehmomentkennlinie.
Lese doch mal die R-Werte für Leistung, Strom, Frequenz . . . ab.
Karl
|
|
|
|

02.02.2009, 21:33
|
Beigetreten am: 16.07.2006
Letzter Besuch: 18.06.2013
Beiträge: 1454
Bewertung:
(164)
|
(0)
|
Hi
Frage: Hat der MM440 eine Motor-Indentifikationsfunktion ? (Wie z.b. beim Sinamics 120G)
Falls ja, schon benutzt/versucht ?
Karl
|
|
|
|

04.02.2009, 07:33
|
Beigetreten am: 02.02.2009
Letzter Besuch: 29.10.2010
Beiträge: 16
Bewertung:
(2)
|
(0)
|
Moin, hatte gestern keine Zeit rein zu schauen...
Asynchronmotor, 4- polig, Y- Phasenschaltung, PTC überwacht
Drehzahl: 11500 1/min Frequenz: 383 Hz Spannung: 230 V Nennstrom: 6 A Leistung: 1,3 kW cos phi: 0,68
Mit Starter- Software die "Antrieb neu konfigurieren" und im Anschluß "Motoridentifikation" und "Ermittlung der Sättigung" durchgeführt.
Habe nachträglich die erweiterten Motordaten beim konfigurieren eingegeben. Motor läuft jetzt besser bei 1500 und 3000 1/min. Optimal ist es noch nicht, suche noch ein bisschen mehr Drehmoment. Der Motor zieht im Leerlauf bei 1500 1/min 4 A - finde das ein bisschen viel. An FUs anderer Hersteller liegt der Leerlaufstrom bei gleichen Parametern bei 0,8 A!
Habe momentan die Spannungsanhebung deaktiviert und nur eine U/f- Kennlinie am laufen.
Drehmoment wird nicht in Nm gemessen, sondern mit Last auf die Welle nach "Erfahrungs" und Gefühl" ermittelt. Bei anderen Umrichtern bekomme ich die Kennlinie deutlich besser hin...!?!
Danke für weitere Anregungen!
|
|
|
|
Aktionen