English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Infomaterial
Technische Dokumentation
Approbationen und Zertifikate
Training
FAQs
Tools & Downloads
Service
Bilddatenbank
Glossar

Glossar: Industrie-PC von A bis Z

siehe Online-Computerlexikon von Informationsarchiv.net


Ein ICON sagt mehr als 1000 Worte

Höchste Rechenleistung durch state-of-the-art PC Technologie Höchste Rechenleistung durch state-of-the-art PC Technologie
Erweiterbar mit PCI-/AGP-Zusatzbaugruppen Erweiterbar mit PCI-/AGP-Zusatzbaugruppen
Erweiterbar mit PCI-/AGP-Zusatzbaugruppen Erweiterbar mit PCI-/ISA-Zusatzbaugruppen
Erweiterbar mit PCI-/AGP-Zusatzbaugruppen Erweiterbar mit PCI-Zusatzbaugruppen
Erweiterbar mit PCI-/AGP-Zusatzbaugruppen Erweiterbar mit PCI-Express-Zusatzbaugruppen
Erweiterbar mit PCI-/AGP-Zusatzbaugruppen Erweiterbar mit PC/104-Plus-Zusatzbaugruppen
Hohe Investitionssicherheit durch hohe Produktlebensdauer (mindestens 2,5 Jahre) und hohe Ersatzteilverfügbarkeit (mindestens 5 Jahre) Hohe Investitionssicherheit durch hohe Produktlebensdauer (mindestens 2,5 Jahre) und hohe Ersatzteilverfügbarkeit (mindestens 5 Jahre)
Hohe Systemverfügbarkeit durch Datensicherungsoptionen (z.B. RAID1 System) Hohe Systemverfügbarkeit durch Datensicherungsoptionen (z.B. RAID1 System)
Hohe Systemverfügbarkeit durch effiziente Gerätediagnose (z.B. Überwachungs-, Protokoll- und Meldefunktion via LAN mit SIMATIC PC DiagMonitor) Hohe Systemverfügbarkeit durch effiziente Gerätediagnose (z.B. Überwachungs-, Protokoll- und Meldefunktion via LAN mit SIMATIC PC DiagMonitor)
Hohe Systemverfügbarkeit durch wartungsfreien Systemaufbau (z.B. Lüfterlos, Festplatten los) Hohe Systemverfügbarkeit durch wartungsfreien Systemaufbau (z.B. Lüfterlos, Festplatten los)
Hohe Robustheit gegenüber Schwing-/Schock Belastung und hohen Umgebungstemperaturen Hohe Robustheit gegenüber Schwing-/Schock Belastung und hohen Umgebungstemperaturen
Platzsparendes Systemkonzept durch geringste Außenabmessungen Platzsparendes Systemkonzept durch geringste Außenabmessungen
Dezentrales PC-Display-Konzept Dezentrales PC-Display-Konzept
Zentrales PC-Display-Konzept Zentrales PC-Display-Konzept
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen