|
RMOS3 Echtzeit-Betriebssystem
RMOS3-TCP/IPEthernet-Kommunikation über TCP/IPDas Produkt RMOS3-TCP/IP V2.3 enthält die für die Ethernet-Kommunikation erforderlichen Funktionsbibliotheken und Applikations-Beispielprojekte für die Entwicklung unter dem Entwicklungspaket RMOS3-GNU V2.1. Die Fernwartung verteilter Anlagen wird durch den im neuen Softwarepaket RMOS3-WEB V1.0 enthaltenen Webserver ermöglicht.Mit RMOS3-TCP/IP realisieren Sie Ethernet-Applikationen, die über TCP-/UDP-Kommunikationsprotokolle Daten austauschen. Mit Hilfe der Simulation kann die Applikation auf dem Entwicklungssystem vorgetestet werden. Im Lieferumfang bereits enthalten sind die Ethernet-Treiber aus dem Board Support Paket BSP-TCPDRV V2.4 sowie die FTP-Funktionsbibliothek RMOS3-FTPLIB V1.6. Als kostenloser Download steht das Softwarepaket RMOS3-WEB V1.0 zur Verfügung. RMOS3-FTPLIB V1.6 Die FTP-Funktionsbibliothek für das Entwicklungspaket RMOS3-GNU V2.1 unterstützt die Realisierung eines FTP-Clients unter RMOS3. Ein mitgeliefertes Applikationsbeispiel für die Erstellung mit GNU-Tools (GNU-make-Datei bzw. Eclipse-Projekt) dient als Beispiel zum Einsatz der FTP-Funktionsbibliothek. RMOS3-WEB V1.0 Der Webserver ermöglicht die Anzeige von HTML-Seiten, den Up-/Download von Dateien sowie den Zugriff auf die Prozessdaten von Anwenderapplikationen unter RMOS3. Für diesen Zugriff stehen entsprechende Bibliotheks-Funktionen zur Verfügung, über die der Webserver mit RMOS3-Anwendungen Daten austauschen kann.
![]() Das Kommunikationspaket RMOS3-TCP/IP 2.3 enthält sämtliche Erweiterungen für die Socketprogrammierung über TCP/IP und alle erforderlichen Programme und Treiber für die Laufzeitumgebung.
|
Alles zu RMOS3 Echtzeit-Betriebssystem
|
|||||||||||||||||||||||||||||||