English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
Produkte und Systeme
Highlights
SIMATIC Rack PC
SIMATIC Box PC
SIMATIC Panel PC
RMOS3 - Echtzeit-Betriebssystem
RMOS3 V3.50
RMOS3-GNU
RMOS3-TCP/IP
RMOS3-GraphX
BSP-SIMATIC PC
Technische Daten
Erweiterungskom-
ponenten/Zubehör
Kundenspezifische SIMATIC PCs
Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Verwandte Themen
RMOS3 – Echtzeit-Betriebssystem

RMOS3-GraphX

Übersicht
Vorteile
Aufbau


Echtzeitfähige grafische Bedienoberfläche

Das Grafikpaket RMOS3-GraphX V1.0 ermöglicht unter C++ die Erstellung fensterorientierter grafischer Bedienoberflächen, mit der Echtzeit-Automatisierungslösungen komfortabel bedient und beobachtet werden können.

Die unter Windows und Linux bekannten Bedien- und Anzeigeelemente können auch unter RMOS3 verwendet werden, wie etwa Schaltflächen (Buttons), Toolbars (Werkzeugleisten), Schieberegler, Auswahllisten, Symbole sowie in Größe und Position frei veränderbare Fenster.

Das Grafikpaket für RMOS3 und der QT Designer von Trolltech – Nokia ermöglichen die Entwicklung grafischer Applikationen für RMOS3 mit dem selben API, das auch für Windows-, Unix- oder Linux-Anwendungen eingesetzt wird.

Ein "RMOS3-GraphX" Plugin für Eclipse und umfangreiche Funktionsbibliotheken mit vorgefertigten Bedien- und Anzeigeelementen, Textbrowsern, Tabellen oder Menüs unterstützen den Entwickler bei der effizienten Erstellung der grafischen Oberflächen. Bildschirmauflösung und Farbtiefe sind einfach konfigurierbar, bedient wird über USB-Maus und -Tastatur.

 Ihre Vorteile im Überblick

 Mit dem Grafikpaket RMOS3-GraphX sparen Sie Zeit und Kosten in der Entwicklung, durch:
  • Wahrung der Reaktionszeiten und des deterministischen Verhaltens durch Echtzeit-Grafikbibliothek.
  • Integration der grafischen Oberfläche als Task in Multitasking-Umgebung zur Erhöhung der Wiederverwendbarkeit bestehender Applikationen.
  • Standard-Software QT Designer und Cross-Entwicklungsumgebung Eclipse mit "RMOS3-GraphX" Plugin zur effizienten Erstellung grafischer Oberflächen.


RMOS3 – Echtzeit-Betriebssystem
Das Softwarepaket RMOS3-GRAPHX V1.0 beinhaltet alle für die Erstellung grafischer Bedienoberflächen benötigten RMOS3-Bibliotheken und Qt-Tools.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Downloads & more
Broschüre