|
RMOS3 Echtzeit-Betriebssystem
BSP-SIMATIC PCBoard Support Paket für SIMATIC PCDas neue Softwarepaket BSP-SIMATIC PC V2.1 erweitert RMOS3 um neue Funktionen für den Einsatz auf SIMATIC PCs für erhöhte Systemverfügbarkeit und Anwenderfreundlichkeit.Es stellt jetzt auch PROFINET IO-Funktionalitäten zur Verfügung und unterstützt unter RMOS3 die Echtzeit-Kommunikation (RT) und isochrone Echtzeit-Kommunikation (IRT) von PROFINET IO. Dies ermöglicht Ihnen die performante, zyklische und taktsynchrone Nutzdatenübertragung auf Basis Industrial Ethernet. Zusätzlich zu den Funktionen für USB, Ethernet, PROFIBUS und CAN werden hardwarenahe Funktionen unterstützt, wie z. B. Ansteuerung von User-LEDs, Überwachung von Batterie, Temperatur, Lüfter und Programmablauf per Watchdog. Für die PROFINET IO-, PROFIBUS-, CAN- und die hardwarenahen Funktionen wird eine Online-Hilfe und Code Completion für die Eclipse-Entwicklungsumgebung angeboten (ab RMOS3-GNU V2.1). Weitere Softwareprodukte Für den SIMATIC Microbox PC gibt es neben weiteren Softwarepaketen das BSP-PC IO V2.0 zur komfortablen Programmierung von PC IO-Peripherie-Baugruppen. Das Softwarepaket steht als unentgeltlicher Download im Internet zur Verfügung:
![]() Das Softwarepaket BSP-SIMATIC PC V2.1 enthält alle für den Betrieb der SIMATIC PCs benötigten Treiber und Programmierschnittstellen.
|
Alles zu RMOS3 Echtzeit-Betriebssystem
|
|||||||||||||||||||||||||||||