|
|
Unsere Referenzen und Applikationen
Beispiele für Ihre Möglichkeiten.
Wirtschaftlichkeit, Performance, Zuverlässigkeit: Unsere Industrie-PCs sind die optimale Basis für Ihre PC-based Automation-Lösung. Sinnvoll ergänzt durch unsere Human Machine Interface (HMI)-Lösungen für Bedienung, Anlagendar- stellung, Meldungsverwaltung, Messwertarchivierung oder Rezepturverwaltung haben Sie alles im Blick.
Überzeugen Sie sich - folgende Applikationen aus verschiedenen Branchen belegen beispielhaft die vielfältigen Möglichkeiten unserer SIMATIC PC.
Fitness-Programm für 16-achsige Streckbiegemaschine
Wenn ein Autofenster sanft in der Tür verschwindet, liegt es unter Umständen
an der Präzision, mit der die Führungs- schienen aus einem Aluprofil gefertigt
wurden. Verantwortlich für diese Präzisionsarbeit sind Streckbiege- maschinen,
wie sie die Lewa Attendorn GmbH baut. Die Sauerländer rüsten
ihre Universal- Streckbiegemaschinen neuerdings mit einem leistungsfähigen
Duo für das Steuern und Bedienen und Beobachten aus. Auf einem
industrietauglichen Panel PC übernimmt die Soft SPS WinAC RTX Steuerungsaufgaben
in Echtzeit, während ProTool/Pro® für eine übersichtliche Visualisierung der bis
zu 6000 Werte umfassenden Ablaufprogramme sorgt.
Von Wolfsburg bis Changchun - Standardisierte Bedienplatzlösung für die VW-Rohbaufertigung
Gemeinsam mit Siemens hat die Volkswagen-Gruppe
einen werksübergreifenden Standard für Bedien- und Beobachtungslösungen in der Rohbaufertigung auf Basis von SIMATIC entwickelt. Vor allem bei Anlagen, die eine Bedienung von mehreren Stellen aus nötig machen, spielt das dezentrale Konzept seine Stärken aus. Die
Lösung basiert auf dem Bedienplatzkonzept von SIMATIC HMI. Die als
kundenspe-
zifische Produkte vertriebenen SIMATIC HMI-Bedienplätze kombinieren
Industrie-PC, zusätzliche Bedienelemente, Gehäusetechnik und im Fall VW auch
die WinCC-Softwarebefüllung zu einer einschaltfertigen Bedienlösung.
Bis zu einer Million Zeitungen pro Stunde
Robust, langlebig, schnell - das sind die wichtigsten Anforderungen an
SIMATIC PC in einer Zeitungsdruckerei. Da für den hohen Datenverkehr in der
Anlage eine Vielzahl von Kommunikationsbaugruppen benötigt wird, waren
die leistungsstarken SIMATIC Rack PC 840 mit ihrer großen Anzahl an ISA und
PCI-Steckplätzen die erste Wahl. Im Leitstand wurde ein SIMATIC Box
PC 840 verwendet, da er wegen seiner kompakten Bauform direkt im Bedienpult
eingebaut werden konnte. Er dient zur Erfassung der Produktionsdaten
und sorgt für eine effiziente Fernüberwachung der SIMATIC PC. Durch den
Einsatz von SIMATIC Rack PC und Box PC - mit ihrer hohen Performance zur
Koordination der Offset Rotationsmaschinen - können nun bis zu einer
Million Zeitungen pro Stunde ein- und mehrfarbig produziert werden. Mit ihrer
hohen Systemverfügbarkeit und der gesicherte Ersatzteilverfügbarkeit über
mehrere Jahre tragen diese SIMATIC PC zudem zur Minimierung der TCO (Total
Cost of Ownership) der Gesamtanlage bei.
Maximale Umschlagleistung im Container-Terminal
Container-Terminals zum Be- und Entladen von Schiffen müssen einen
reibungslosen Ablauf mit hoher Umschlag-
leistung gewährleisten. Dabei
bilden SIMATIC Box PC 840 die Hardwarebasis für dieses automatisierte
B&B-System. Sie stellen auch einen Betrieb bei hohen Schwing- und
Schockbelastungen rund um die Uhr sicher. Die SIMATIC Box PC teilen sich in
einem Server-Client-Verbund vielschichtige Aufgaben, wie z. B.
Anlagenvisualisierung und Kommunikation zur SPS. Durch die Über-
wachung der kompletten Anlage tragen sie zur Minimierung von Stillstands-
zeiten im Servicefall bei. Der generelle Kommunikationsaustausch in diesem Verbund ist
über die im Box PC integrierten PROFIBUS-, Ethernet-, USB- sowie seriellen und
parallelen Schnittstellen realisiert. Die hohe Performance der Box PC 840
ermöglicht außerdem schnelle Datenverarbeitung.
Weitere SIMATIC PC Referenzen...
in diesem Internet-Auftritt
und von SIMATIC HMI.
|
|
Alles zu Industrie-PC SIMATIC PC
|
|