SIMATIC Rack PC
Flexible, leistungsstarke Industrie-PCs im 19“-Format
SIMATIC Rack PCs sind flexible Industrie-PC-Systeme im 19"-Format mit hoher Systemverfügbarkeit für Applikationen mit hohen Leistungsansprüchen.
Für den waagerechten und senkrechten Einsatz geeignet,
können mit ihnen vielfältige Aufgaben gelöst werden:
- Messen, Steuern und Regeln von industriellen Abläufen
- Visualisieren von Fertigungsabläufen
- Bildverarbeitung, z. B. im Rahmen von Qualitätsprüfungen
- Datenerfassung und -Management, z. B. für die Rezepturverwaltung
| |
Rack PC 547B
Höchste Performance zum attraktiven Preis mit Intel Core2 Duo-Prozessoren |
Rack PC 847B
Höchste Erweiterbarkeit bei höchster Industriefunktionalität mit Intel Core2 Duo-Prozessoren |
| Lieferbare Betriebssysteme |
Windows 2000 / XP Professional / Vista Ultimate, Windows Server 2003 |
Windows 2000 / XP Professional / Vista Ultimate, Windows Server 2003 |
| Lieferbare Speichermedien |
HDD 250 GB, 2x 250 GB, RAID1 2x 250 GB Einbau intern oder im Wechselrahmen |
HDD 80 GB, 160 GB, 2x 160 GB, RAID1 2x 160 GB Einbau intern oder im Wechselrahmen |
| Vernetzungsmöglichkeiten (onboard) |
1x Gigabit-Ethernet |
2x Gigabit-Ethernet 1x MPI/PROFIBUS (optional) 3x PROFINET (optional) |
| Erweiterbarkeit mit Karten |
4x PCI, 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1 |
7x PCI, 1x PCI-Express x16 oder 7x PCI, 1x PCI-Express x16, 3x PCI-Express x4 |
| Langzeitverfügbarkeit |
| Verfügbarkeit |
mind. 1,5 Jahre |
3 bis 5 Jahre |
| Reparatur- und Ersatzteildienst |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Industrietauglichkeit |
| Schock / Vibration / Staubschutz |
1g / 0,2g /  |
5g / 0,5g /  |
| Umgebungstemperatur im Betrieb |
5 … 40 °C |
5 … 50 °C |
| Optionen zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit |
| Zweite Festplatte |
 |
 |
| Spiegelplattentechnik (RAID1) |
 |
 |
| Diagnosesoftware DiagMonitor |
 |
 |
| Backup-Software Image Creator |
 |
 |