|
|
SIMATIC Rack PC 847B: für höchste Erweiterbarkeit bei höchster Industriefunktionalität mit Intel® Core™2 Duo Prozessoren
Mehr Vernetzungsmöglichkeiten mit PROFINET onboard
Anschlüsse und Erweiterungen
Technische Daten
 Profitieren Sie von höchster Performance und maximaler Erweiterbarkeit: mit dem neuen SIMATIC Rack PC 847B für Nonstop-Industrieanwendungen und maximale Produktivität. Als erster Industrie-PC der bewährten SIMATIC PC-Familie bietet er höchste Performance durch den Einsatz leistungsstarker und energiesparender Intel Core2 Duo-Prozessoren sowie Chipsatz- und Speichertechnologie der neuesten Generation.
Mit seiner hohen Erweiterbarkeit durch eine hohe Anzahl an PCI-/PCI-Express-Steckplätzen und leistungsfähigen Schnittstellen ist er die optimale Basis für die schnelle Verarbeitung großer Datenmengen in der Fertigungsindustrie, wie z. B. in der Messtechnik, in Prüfständen oder bei der industriellen Bildverarbeitung.
Lieferung umweltfreundlicher Geräte unter Einhaltung der WEEE- und RoHS-Richtlinien. mehr
Mehr Vernetzungsmöglichkeiten mit PROFINET onboard
Mit PROFINET onboard lassen sich die neuen SIMATIC PCs noch einfacher in Netzwerke einbinden und ermöglichen die durchgängige echtzeitfähige Kommunikation von der Unternehmensleitebene bis in die Feldebene. Real-Time, IT-Kommunikation sowie TCP/IP sind damit gleichzeitig auf einer Leitung möglich und Sie sparen Kosten bei Installation und Integration. Die intelligente Controllerarchitektur mit integriertem 3-Port-Switch ermöglicht den flexiblen und einfachen Aufbau von Linien- oder Baumtopologien. mehr
- Die PROFINET onboard Schnittstelle spart einen Steckplatz, der für andere PC-Karten zur Verfügung steht
- Die intelligente Controllerarchitektur (ERTEC 400) erhöht die PC-Systemleistung durch Entlastung des Prozessors
- Volle Unterstützung der Software-PLC WinAC RTX 2008
- Optimierte Integration von SIMATIC PCs in PROFINET-Projektierung (STEP 7 und NCM-PC)
- Effiziente Eigendiagnose durch Status-LEDs unterstützt Inbetriebnahme und Diagnose
|
Anschlüsse und Erweiterungen
 
Das hochwertige Industrie-Design ist mit hoher Servicefreundlichkeit ausgestattet:
- Frontlüfter ohne Werkzeug wechselbar
- Gehäuse mit nur einer Schraube schnell zu öffnen.
Integriert für die effiziente Eigendiagnose sind:
- umfangreiche Diagnose-/Meldefunktionen (Temperatur, Lüfter, Watchdog)
- Front-LED-Anzeige für z. B. Status der Festplatte im RAID-Verbund (HDD ALARM) oder Ethernet-, PROFIBUS-/PROFINET-Kommunikation
|
 |
 |
Technische Daten
| SIMATIC Rack PC 847B |
| Aufbauform: |
19"-Rack, 4HE, außen lackiert
für Teleskopschienen vorbereitet
für waagrechten und senkrechten Einbau
Industrie Tower Kit (optional) |
| Schutzart: |
IP41 frontseitig, IP20 rückseitig |
| Prozessor: |
Intel Core 2 Duo T7400 (2,16 GHz, 667 MHz FSB, 4 Mbyte SLC, EM64, VT)
Intel Core 2 Duo T5500 (1,66 GHz, 667 MHz FSB, 2 Mbyte SLC, EM64)
Intel Celeron M 440 (1,86 GHz, 533 MHz FSB, 1 Mbyte SLC) |
| Hauptspeicher: |
ab 256 Mbyte DDR2 667 SDRAM
Dual Channel Unterstützung
aufrüstbar bis 4 Gbyte |
| Festplatten: |
(3,5“ Serial ATA mit NCQ-Technologie)

Einbau im internen Laufwerks-Halter:
80 Gbyte

Einbau im internen schock- und vibrationsgedämdften Laufwerks-Halter (optional):
80 oder 160 Gbyte
2x 160 Gbyte
RAID1, 2x 160 Gbyte (Spiegelplatten), RAID-Controller on board

Einbau im Front-Laufwerks-Halter im Wechselrahmen:
160 Gbyte
2x 160 Gbyte
RAID1, 2x 120 Gbyte (Spiegelplatten), Hot Swap, RAID-Controller on board |
| Optische Laufwerke: |
DVD-ROM
DVD ± R/RW |
| Diskettenlaufwerk: |
1,44 Mbyte |
Freie Steckplätze für Erweiterungen: |
7x PCI (lang)
1x PCI-Express x16 (PEG)
3x PCI-Express x4 (lang)
oder
7x PCI (lang)
1x PCI-Express x16 (PEG) |
| Einbauplätze: |
6 (intern: 2x 3,5"; frontseitig: 3x 5,25", 1x 3,5") |
| Schnittstellen: |
PROFIBUS/MPI 1x 12 Mbit/s (potentialgetrennt, CP 5611-kompatibel) optional
PROFINET 3x 10/100 Mbit/s (mit integriertem 3-Port-Switch) optional
2x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), teaming-fähig
2x USB 2.0 (frontseitig), 4x USB 2.0 (rückseitig)
COM1, COM2, LPT1, 2x PS/2,
1x VGA / 1x DVI-D über Adapter (ADD-Card) opt., 2x VGA oder 2 x DVI-D über PCIe-Grafikkarte (optional),
Audio (1x Micro, 1x Line Out) |
| Einbaumaße (BxHxT): |
430 x 177 x 448 mm |
| Gewicht: |
ca. 19 kg |

|
Alles zu SIMATIC Rack PC 847B
|
|