English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Highlights
SIMATIC Rack PC
IPC547C
Rack PC 547B
Rack PC 647B
Rack PC 847B
SIMATIC Box PC
SIMATIC Panel PC
RMOS3 - Echtzeit-Betriebssystem
Erweiterungskom-
ponenten/Zubehör
Kundenspezifische SIMATIC PCs
Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Verwandte Themen

SIMATIC Rack PC 647B: Höchste Kompaktheit bei höchster Industriefunktionalität mit Intel® Core™2 Duo Prozessoren

Mehr Vernetzungsmöglichkeiten mit PROFINET onboard
Anschlüsse und Erweiterungen
Technische Daten


SIMATIC Rack PC 647BDer SIMATIC Rack PC 647B ist ein höchst kompakter und leistungsfähiger Industrie-PC im 19"-Format. Mit nur zwei Höheneinheiten und seiner geringen Einbautiefe eignet er sich insbesondere für die platzsparende Realisierung von schnellen Rechen- und Visualisierungsaufgaben, wie z. B. Bild- und Datenverarbeitung – bei gleichzeitig optimaler Raumausnutzung in 19"-Standard-Schaltschränken (ab 500 mm Tiefe).

Er ist Teil der skalierbaren und langzeitverfügbaren Rack PC-Familie und bietet zum Rack PC 847B
  • identische langzeitverfügbare Mainboardbasis
  • und gleichen Footprint.
Für höchste Performance bei Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C ist er ausgestattet mit leistungsstarken und energiesparenden Intel Core2 Duo-Prozessoren.

Trotz seiner hohen Kompaktheit ist er dennoch flexibel skalier- und erweiterbar durch eine Vielzahl an integrierten Schnittstellen und Steckplätzen:
  • Hohe Datentransferraten durch zwei teaming-fähige Gigabit-Ethernet-Anschlüsse
  • Optionale PROFIBUS/MPI-Schnittstelle oder PROFINET-Schnittstelle mit drei Ports für den kostengünstigen Anschluss von dezentralen Feldgeräten oder zu Kopplungen an SIMATIC S7
  • 3 lange Steckplätze (2 x PCI, 1 x PCIe x16)
  • Dual-Monitoring über eine PCI-Express x16-Grafikkarte (optional) für hohe Grafikleistung
  • ADD-Card: DVI-D-Anschluss für Monitor (optional)
  • 6 x Hi-Speed USB 2.0-Ports, davon zwei frontseitig.
Lieferung umweltfreundlicher Geräte unter Einhaltung der WEEE- und RoHS-Richtlinien.  mehr


Mehr Vernetzungsmöglichkeiten mit PROFINET onboard

Mit PROFINET onboard lassen sich die neuen SIMATIC PCs noch einfacher in Netzwerke einbinden und ermöglichen die durchgängige echtzeitfähige Kommunikation von der Unternehmensleitebene bis in die Feldebene. Real-Time, IT-Kommunikation sowie TCP/IP sind damit gleichzeitig auf einer Leitung möglich und Sie sparen Kosten bei Installation und Integration. Die intelligente Controllerarchitektur mit integriertem 3-Port-Switch ermöglicht den flexiblen und einfachen Aufbau von Linien- oder Baumtopologien.  mehr


 Vorteile

  • Die PROFINET onboard Schnittstelle spart einen Steckplatz, der für andere PC-Karten zur Verfügung steht
  • Die intelligente Controllerarchitektur (ERTEC 400) erhöht die PC-Systemleistung durch Entlastung des Prozessors
  • Volle Unterstützung der Software-PLC WinAC RTX 2008
  • Optimierte Integration von SIMATIC PCs in PROFINET-Projektierung (STEP 7 und NCM-PC)
  • Effiziente Eigendiagnose durch Status-LEDs unterstützt Inbetriebnahme und Diagnose


Anschlüsse und Erweiterungen

Anschlüsse und ErweiterungenAnschlüsse und Erweiterungen


Das hochwertige Industrie-Design ist mit hoher Servicefreundlichkeit ausgestattet:
  • Frontlüfter ohne Werkzeug wechselbar
  • Gehäuse mit nur einer Schraube schnell zu öffnen.
Integriert für die effiziente Eigendiagnose sind:
  • umfangreiche Diagnose-/Melde­funktionen (Temperatur, Lüfter, Watchdog)
  • Front-LED-Anzeige für z. B. Status der Festplatte im RAID-Verbund (HDD ALARM) oder Ethernet-, PROFIBUS-/PROFINET-Kommunikation
Anschlüsse und Erweiterungen Anschlüsse und Erweiterungen


Technische Daten

SIMATIC Rack PC 647B
Aufbauform:  19"-Rack, 2HE, außen lackiert
• für Teleskopschienen vorbereitet
• für waagrechten Einbau
• 19"-Befestigungswinkel von außen abnehmbar
Schutzart:  IP41 frontseitig, IP20 rückseitig
Prozessor:  • Intel Core 2 Duo T7400 (2,16 GHz, 667 MHz FSB, 4 Mbyte SLC, EM64, VT)
• Intel Core 2 Duo T5500 (1,66 GHz, 667 MHz FSB, 2 Mbyte SLC, EM64)
• Intel Celeron M 440 (1,86 GHz, 533 MHz FSB, 1 Mbyte SLC)
Hauptspeicher:  • ab 512 Mbyte DDR2 667 SDRAM
• Dual Channel Unterstützung; SODIMM
• erweiterbar bis 4 Gbyte
Festplatten:  (3,5“ Serial ATA mit NCQ-Technologie)

Einbau intern (im schock- und vibrationsgedämpften Laufwerkshalter) oder frontseitig im Wechselrahmen:
• 80 oder 160 GB
• 2 x 160 GB
• RAID1, 2 x 160 GB (RAID-Contr. onboard)
CompactFlash-Card (CFC):  • Einsteckschacht für CF-Card intern (optional)
Optische Laufwerke:  • DVD ± R/RW
Freie Steckplätze 
für Erweiterungen: 

• 2x PCI (lang)
• 1x PCI-Express x16 (PEG)
Einbauplätze:  3 (intern: 2 x 3,5", Front: 1 x 12,7 mm slimline) oder
3 (Front: 2 x 3,5" low profile Wechselrahmen, 1 x 12,7 mm slimline)
Schnittstellen:  • PROFIBUS/MPI 1x 12 Mbit/s (potentialgetrennt, CP 5611-kompatibel) optional
• PROFINET 1x 10/100 Mbit/s (mit integriertem 3-Port-Switch) optional
• 2x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), teaming-fähig
• 2x USB 2.0 (frontseitig), 4x USB 2.0 (rückseitig)
• COM1, COM2/LPT1, 2x PS/2,
• 1x VGA / 1x DVI-D über Adapter (ADD-Card) opt.,
  2x VGA oder 2 x DVI-D über PCIe-Grafikkarte (optional),
• Audio (1x Micro, 1x Line Out)
Einbaumaße (BxHxT):  430 x 88 x 448 mm
Gewicht:  ca. 13 kg
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen