English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Highlights
SIMATIC Rack PC
IPC547C
Rack PC 547B
Rack PC 647B
Rack PC 847B
SIMATIC Box PC
SIMATIC Panel PC
RMOS3 - Echtzeit-Betriebssystem
Erweiterungskom-
ponenten/Zubehör
Kundenspezifische SIMATIC PCs
Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Verwandte Themen

SIMATIC Rack PC 547B – für höchste Performance zum attraktiven Preis

Anschlüsse und Erweiterungen
Technische Daten


SIMATIC Rack PC 547BDer neue 19-Zoll SIMATIC Rack PC 547B ist mit leistungs­starken und energiesparenden Intel® Core™2 Duo Pro­zes­soren sowie Chipsatz- und Speichertechnologie der neuesten Generation ausgestattet. Mit seiner attraktiven Preisgestaltung ist er bestens geeignet für die kosten­günstige Realisierung industrieller Anwendungen, die höchste PC-Systemleistung (State of the Art) verlangen, wie sie z. B. in der Prozessvisualisierung oder in der industriellen Bildverarbeitung vorkommen.

Lieferung umweltfreundlicher Geräte unter Einhaltung der WEEE- und RoHS-Richtlinien.  mehr




Anschlüsse und Erweiterungen

Anschlüsse und ErweiterungenAnschlüsse und Erweiterungen


Technische Daten

SIMATIC Rack PC 547B
Aufbauform:  19"-Rack, 4HE, außen lackiert
• für Teleskopschienen vorbereitet
• für waagrechten und senkrechten Einbau
• 19"-Befestigungswinkel von außen abnehmbar
Schutzart:  IP30 frontseitig, IP20 rückseitig
Prozessor:  • Intel® Core™2 Duo E6600 (2,4 GHz, 1066 MHz FSB, 4 MB SLC, EM64T)
• Intel® Core™2 Duo E4300 (1,8 GHz, 800 MHz FSB, 2 MB SLC, EM64T)
• Intel® Celeron® 440 (2,0 GHz, 800 MHz FSB, 512 KB SLC)
Hauptspeicher:  • 512 Mbyte DDR2 667 SDRAM
• Dual Channel Unterstützung
• aufrüstbar bis 4 Gbyte
Festplatten:  (Serial ATA mit NCQ-Technologie)

Einbau intern oder im Front-Laufwerks-Halter im Wechselrahmen
• 250 Gbyte, SATA
• 2x 250 Gbyte, SATA
• RAID1, 2x 250 Gbyte, (RAID-Controller onboard), Hot-Swap im Wechselrahmen
Optische Laufwerke:  • DVD-ROM
oder
• DVD ± R/RW
Diskettenlaufwerk:  1,44 Mbyte (optional)
Freie Steckplätze 
für Erweiterungen: 

• 4x PCI (lang)
• 1x PCI-Express x16 (lang)
• 2x PCI-Express x1 (lang)
Einbauplätze:  6 (intern: 2 x 3,5", frontseitig: 3 x 5,25", 1 x 3,5")
Schnittstellen:  • 1x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (RJ45)
• 2x USB 2.0 (frontseitig), 4x USB 2.0 (rückseitig)
• COM1 (V.24), COM2 (V.24) optional / LPT1 (EPP/ECP)
• 1x VGA, 2x VGA oder 2x DVI über PCIe x16 Grafikkarte (optional)
• 2x PS/2, 1x Line In, 1x Line Out, 1x Micro
Einbaumaße (BxHxT):  434 x 177 x 446 mm
Gewicht:  ca. 19 kg
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen