English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Highlights
SIMATIC Rack PC
IPC547C
Rack PC 547B
Rack PC 647B
Rack PC 847B
SIMATIC Box PC
SIMATIC Panel PC
RMOS3 - Echtzeit-Betriebssystem
Erweiterungskom-
ponenten/Zubehör
Kundenspezifische SIMATIC PCs
Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Verwandte Themen

SIMATIC IPC547C

Höchste Performance zum attraktiven Preis mit Intel Core2 Quad-Prozessoren

Anschlüsse und Erweiterungen
Technische Daten


SIMATIC Rack PC 547BDer SIMATIC IPC547C ist ein leistungsstarker Industrie-PC im 19"-Format (4HE). Er ist bestens geeignet für industrielle Anwendungen, die höchste PC-System­leistung verlangen, wie z. B. in industriellen Server­applikationen, Prozessvisualisierung oder in der Bildverarbeitung.

Ausgestattet mit leistungsstarken und energiesparenden Intel Core2 Quad-/Duo-Prozessoren in 64-Bit-Technologie, einem Speicherausbau bis 8 GB und bis zu 500 GB Serial-ATAFestplatten bringt der IPC547C zuverlässig hohe Rechenleistung im 24-Stunden-Dauereinsatz zu einem sehr attraktiven Preis.
Die 7 langen Erweiterungssteckplätze in PCI-/PCI-Express-Technologie ermöglichen den Einsatz leistungsfähiger Erweiterungskarten, wie z. B. PCIe x16-Grafikkarten für den Anschluss von zwei Monitoren und PCIe x8 (1 Lane) für den Einbau einer Framegrabber-Baugruppe.

Für höhere Systemverfügbarkeit ist der IPC547C ausgestattet mit:
  • Bis zu 3 Massenspeichern im RAID5-Verbund für höchste Datensicherheit und Performance mit optimaler Speicherplatzausnutzung im Hot-Swap-Wechselrahmen
  • Umfangreiche Diagnose- und Überwachungsmöglichkeiten durch frontseitige LEDs für Temperatur und Lüfter
  • Redundante Stromversorgung (in Vorbereitung)
  • Hohe Datentransferraten und Redundanz durch zwei teaming-fähige Gigabit-Ethernet-Anschlüsse
Weiterhin ist der IPC547C gekennzeichnet durch
  • Ganzmetallgehäuse im hochwertigen Industrie-Design mit hoher elektromagnetischer Verträglichkeit
  • Erhöhten Staubschutz und geringe Geräuschentwicklung durch lüftergesteuerte Überdruckbelüftung
  • Maximale Rechenleistung ohne Leistungsverlust (Throttling) bei Umgebungstemperaturen von 5 bis 40 °C
  • 9 USB 2.0-Schnittstellen, davon zwei frontseitig und eine intern mit mechanischer Verriegelung. Ein intern gesteckter USB-FlashDrive kann somit im geschlossenen Gerät betrieben werden, z. B. als Software-Dongle und ist damit gegen Missbrauch geschützt.

Anschlüsse und Erweiterungen

Anschlüsse und ErweiterungenAnschlüsse und Erweiterungen


Technische Daten

SIMATIC IPC547C
Aufbauform:  19"-Rack, 4HE
Montage:  vorbereitet für Teleskopschienen,
für waagrechten und senkrechten Einbau,
19"-Befestigungswinkel von außen abnehmbar;
Tower Kit (optional) für den Umbau zum Tower-PC
Allgemeine Merkmale
Prozessor:  • Intel Core2 Quad Q9400
(2,4 GHz, 1333 MHz FSB, 6 MB L2-Cache, EM64T, VT)
• Intel Core2 Duo E8400
(3,0 GHz, 1333 MHz FSB, 6 MB L2-Cache, EM64T, VT)
• Intel Pentium Dual Core E5300
(2,6 GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2-Cache)
Hauptspeicher:  ab 1 GB DDR2 800 SDRAM (Dual Channel Unterstützung);
4x DIMM; erweiterbar bis 8 GB
Freie Erweiterungssteckplätze:  4x PCI, 1x PCIe x1, 1x PCIe x8 (1 Lane),
1x PCIe x16 (Gen. 2.0) (alle lang)
Grafik onboard:  Intel GMA4500 Grafik-Controller in Chipsatz integriert;
Dynamic Video Memory bis 128 MB;
bis 2048 x 1536 Pixel / 16 Bit / 75 Hz;
Grafikkarte: NVIDIA Quadro NVS 290
(Dual Head: 2x VGA oder 2x DVI-D), PCIe x16; 128 MB;
bis 2048 x 1536 Pixel / 32 Bit / 75 Hz (optional)
Stromversorgung / kurzz. 
Spannungs­unterbrechung: 
AC: 100-240 V, 50-60 Hz / max. 16 ms; in Vorbereitung:
AC, redundant: 100-240 V, 50-60 Hz / max. 16 ms (optional)
Betriebssystem
vorinstalliert und auf Restore- 
CD/DVD beigelegt (optional 
ohne Betriebssystem): 
Microsoft Windows XP Pro *)
Microsoft Windows Server 2008 inkl. 5 Client *)
Microsoft Vista Ultimate *)
weitere:  projektspezifisch:
Linux **) (in Vorbereitung), andere auf Anfrage
Laufwerke
Festplatten (3,5" Serial ATA 
mit NCQ-Technologie): 
Einbau intern oder im Wechselrahmen: 1)
250 oder 500 GB; 2x 500 GB;
RAID1, 2x 500 GB, RAID5 3x 500 GB
(RAID-Controller onboard) ***)
CompactFlash-Card (CFC):  -
Optische Laufwerke:  DVD-ROM oder DVD ± R/RW
Diskettenlaufwerk:  1,44 MB
Einbauplätze:  6 (intern: 2x 3,5", Front: 3x 5,25", 1x 3,5") oder
6 (intern: 2x 3,5", Front: 3x low profile Wechselrahmen, 1x 3,5")
Schnittstellen
PROFIBUS/MPI:  -
PROFINET:  -
Ethernet:  2x 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), teaming-fähig
*) MUI (Multi Language User Interface); 5-sprachig (de/en/fr/sp/it)
**) Gemäß den Spezifikationen der Siemens-Herstellererklärung "Geeignet für Linux"
***) Hot-Swap-Wechselrahmen
1) Festplatten mit 500 GB sind ab Sep. 2009 verfügbar
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen