English
Sitemap
|
Kontakt
|
Index
Home
|
Produkte & Lösungen
|
News Center
|
E-Commerce
|
Support
Login
|
Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Highlights
SIMATIC Rack PC
SIMATIC Box PC
SIMATIC Panel PC
Panel PC 477B
Panel PC 577B
Panel PC 677B
Dezentraler Aufbau
RMOS3 - Echtzeit-Betriebssystem
Erweiterungskom-
ponenten/Zubehör
Kundenspezifische SIMATIC PCs
Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Verwandte Themen
SIMATIC Panel PC 577B
Innovation und Performance zum attraktiven Preis
Industrietauglichkeit:
Kompakte Bauweise zum Einbau in Schaltschrank oder Steuerpult
Schutzarten IP 65 / NEMA 4 (frontseitig).
Robuster mechanischer Aufbau mit Metall - Gehäuse
Hohe elektromagnetische Verträglichkeit
Schwingungsbelastbarkeit 0,25g / Schockbelastbarkeit 1g
MTBF (Mean time between failure) der Hintergrundbeleuchtung 50 000 h bei 24h Dauerbetrieb
Click to zoom
Investitionssicherheit:
Langzeitverfügbare Plattform mit Intel Embedded Komponenten
Ersatzteilverfügbarkeit: 3 Jahre nach Produktauslauf
Weltweite Servicecenter
Leistung:
Intel Mobil Prozessor Celeron M 440, 1,86 GHz
533 MHz FSB, 1 MB Second Level Cache
Hauptspeicher 512 MB bis zu 4 GB ausbaubar
Festplatte 80GB
DVD±RW±R Combolaufwerk
Connectivity:
1 x USB 2.0 Schnittstelle frontseitig
4 x USB 2.0 Schnittstellen auf der Geräterückseite
2 x PCI-Steckplätze durch spezielle Niederhalter gesichert
2 x LAN 10/100/1000 Mbit/s Anschlüsse (Gigabit-LAN)
1 CF Card Slot
DVI-I-Schnittstelle (für VGA und/oder DVI-D Monitor)
1x seriell
Lieferform:
Alle Geräte ab Lager lieferbar
Gerätevarianten ohne Betriebssystem oder mit Windows XP Professional MUI
Frontpanel-Varianten:
12,1" TFT- Farbdisplay Touchscreen
Auflösung 800 x 600 Pixel
Einbaumaße: 368 x 290 x 141 mm (B x H x T)
Frontabmessungen: 400 x 310 mm (B x H), 7 HE
15,1" TFT-Farbdisplay Touchscreen
Auflösung: 1024 x 768 Pixel
Einbaumaße: 450 x 296 x 138 mm (B x H x T)
Frontabmessungen: 483 x 310 mm (B x H) 7 HE
19,1" TFT-Farbdisplay Touchscreen
Auflösung: 1280 x 1024 Pixel
Einbaumaße: 450 x 380 x 147 mm (B x H x T)
Frontabmessungen: 483 x 400 mm (B x H) 9 HE
Mehr Informationen
"SIMATIC PC - Robuste, leistungsstarke Industrie-PC"
Download der Übersichtsschrift: PDF file ca. 2,9 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog
Drucken
©
Siemens AG 2001-2009
-
Impressum
-
Datenschutz
-
Nutzungsbedingungen
Alles zu Panel PC
vor dem Kauf & erste Info
Katalog und Online Bestellsystem
Technische Info
Support
Training
Kontakt & Partner