English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Verwandte Themen

Die perfekte Lösungsplattform - SIMATIC PC

SIMATIC-Produkte ergänzen sich zu einer perfekt aufeinander abgestimmten Automatisierungslösung. Entscheidend hierfür ist das reibungslose Zusam-
menspiel und die schnelle Integration von Hardware und Software. Die von uns entwickelten und systemgetesteten Softwaresysteme SIMATIC WinAC, SIMATIC WinCC und SIMATIC ProTool/Pro sind optimal auf SIMATIC PC ausgerichtet - die perfekte Lösungsplattform für alle PC-based-Automation-Lösungen.


Perfekte Automatisierungslösungen - PC-based Automation

SIMATIC PC - Perfekte Automatisierungslösungen – PC-based Automation PC-based-Automation-Lösungen sind zukunftsweisend. Schnellere Projek-
tierung, weniger Schnittstellen, offene Standards - mit PC-based Automation lassen sich verschiedenste Automati-
sierungsaufgaben auf einer gemein-
samen Plattform realisieren. Weltweit vertrauen Unternehmen auf die Partner-
schaft zu Siemens und die jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Industrie-PCs und SIMATIC-Produkten. Denn eine hohe Qualität ist entscheidend für den Erfolg in PC-based Lösungen. Hier zeigt sich, was Ausfallsicherheit, hohe MTBF (mean time between failure) - Zeiten, service-
freundlicher Aufbau und weltweit verfügbare und zuverlässige Servicepartner wert sind. Mit PC-based Automation lassen sich verschiedenste Automatisierungsaufgaben auf einer gemeinsamen Plattform realisieren!


Perfektes Zusammenspiel - Totally Integrated Automation

Bei Totally Integrated Automation® (TIA) haben alle Produkte und Systeme die gleichen Eigenschaften in Bezug auf Kommunikationsfähigkeit, Datenhaltung und Projektierung/Programmierung. Die von uns entwickelten und systemge-
testeten Softwaresysteme, Netzwerkkomponenten und SIMATIC PC sind als TIA-Produkte perfekt aufeinander abgestimmt - der entscheidende Vorteil zur Senkung Ihrer Kosten. TIA-Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt – der entscheidende Vorteil zur Senkung Ihrer Kosten!


Perfekte IT-Integration - Schlüssel zu erhöhter Produktivität

SIMATIC PC - Perfekte IT-Integration – Schlüssel zu erhöhter Produktivität

Der Schlüssel zu erhöhter Produktivität ist die durchgängige IT-Integration über alle Ebenen des Unternehmens hinweg - von der Feldebene bis hin zur Unternehmens-
leitebene. SIMATIC PC sind für die vertikale und horizontale Integration von Haus aus bestens vorbereitet. Kommunikationsschnittstellen, die auf dem Motherboard integriert sind, ermöglichen ohne Probleme sowohl die Kommunikation über Industrie-Netzwerke (Industrial Ethernet und PROFIBUS/MPI) als auch über Büro-Netzwerke - mit dem Ziel, Ihnen Arbeit und Kosten zu sparen. Damit wird der SIMATIC PC zur Informationsdrehscheibe in einer unternehmensweiten IT-Lösung.


Perfekte Integration von Applikationssoftware - SIMATIC PC

Zusätzliche attraktive Preisvorteile bieten die Komplettpakete von SIMATIC-Industriesoftware und SIMATIC PC. Aber auch Ihre eigene Softwareapplikation profitiert von SIMATIC PC als Hardwareplattform. Entsprechend lang ist die Liste der erfolgreichen Anwendungen mit SIMATIC PC:
z.B. Motoren-Prüfstände, Schweißzangen-Roboter, Rezepturverwaltungen für Joghurtabfüllungen, industrielle Waschautomaten, Bildverarbeitungen in der Chipfabrikation und vieles mehr.

SIMATIC PC - mehr Industrie-PC

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
 
Weiterführende Links:
 
Mit PC-based Automation lassen sich verschiedenste Automatisierungsaufgaben auf einer gemeinsamen Plattform realisieren
 
TIA-Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt – der entscheidende Vorteil zur Senkung Ihrer Kosten.