English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Highlights
... mehr Anwendungs-
möglichkeiten
... mehr Vernetzungs­möglichkeiten
... mehr Qualität, Sicherheit und Umweltschutz
... mehr definierte Kontinuität
... mehr Service und Support
SIMATIC Rack PC
SIMATIC Box PC
SIMATIC Panel PC
RMOS3 - Echtzeit-Betriebssystem
Erweiterungskom-
ponenten/Zubehör
Kundenspezifische SIMATIC PCs
Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Verwandte Themen
Highlights

Mehr Qualität, Sicherheit und Umweltschutz

Industrie-PCs von Siemens – das bedeutet höchste Qualität in Sachen innovativer Technologie, hoher Langzeitverfügbarkeit und zuverlässigem Dauerbetrieb im industriellen Umfeld. Die Basis dafür ist unsere langjährige Kompetenz und ständige Verbesserung der Qualität bei Entwicklung, Fertigung, Logistik und im Feldeinsatz.

Entwicklungsqualität

Unsere erfahrenen Entwicklungsteams verfolgen gemeinsam ein Ziel: Die Erfüllung aller Kundenanforderungen auf Basis höchster Qualitätsstandards, mit hoher Langzeitverfügbarkeit und -stabilität sowie Einbau- und Schnittstellenkompatibilität. Hierzu führen wir u. a. auch zwei Testläufe mit je 40 Prototypen durch. Dazu gehören z. B.:
  • Stresstest für CPU, Grafik, Speicher, Laufwerke usw.
  • Messung und Validierung aller wichtigen Signale
In der Konstruktionsphase entstehen durch die Thermosimulation Geräte mit optimiertem Entwärmungskonzept.

Fertigungsqualität

Höchste Qualität in der Fertigung bedeutet für uns Baugruppen mit gleichbleibend guten Eigenschaften herzustellen. Maßnahmen um dies zuverlässig einzuhalten beginnen daher bereits bei der Auswahl unserer Lieferanten, z.B. durch Audits. Unsere konstante Fertigungsqualität beruht zudem auf klimatisierten Fertigungshallen mit konstanter Temperatur und Luftfeuchte und z. B. der Lagerung von Bauteilen unter Stickstoff. Weiter sind es spezielle Prüfverfahren, wie z. B.:
  • 100 %-Röntgenprüfung der bestückten Leiterplatte
  • 100 %-Funktionsprüfung der Bauteile und Leitungen
  • 100 %-Run-in-Test: Systemprüfung aller Komponenten, 36-Stunden-Hitzetest bei 40 °C im Klimaschrank (entspricht 6 Wochen Dauertest, um Frühausfälle zu vermeiden).
  • 100 %-Endprüfung aller gefertigten Geräte
Und mit der serienbegleitenden Typprüfung und Erprobung bekommen unsere Kunden 100 %-funktionsfähige Produkte, die sämtliche technischen Spezifikationen einhalten.

Logistikqualität

Bei einer Produktionskapazität von über 100.000 PCs ist unser oberstes Logistik-Ziel die zuverlässige Einhaltung der Lieferzusagen. Unser durchgängiges Qualitätssicherungskonzept stellt sicher, dass das Produkt genau dann beim Kunden in der hergestellten Qualität eintrifft, wenn es benötigt wird. Dazu gehören z. B. die Fertigungstests zur Prüfung der Verpackungs- und Transportqualität.

Feldqualität

Für maximale Zuverlässigkeit unserer SIMATIC PCs im Feldeinsatz bedarf es der optimalen Betreuung im täglichen Betrieb. Regelmäßige Überprüfungen der Produkte aus unserer Fertigung zeigen, dass wir die CE- und UL-Zulassungen nicht nur einhalten und garantieren, sondern auch weit übertreffen.


Umweltschutz. Ein weiterer Bestandteil der SIMATIC PC-Philosophie.

Umweltschutz ist ein zentraler Pfeiler der Siemens-Unternehmenskultur und beginnt bereits vor der Entstehung des Produkts: Durch die Leitlinien zur umweltverträglichen Produktgestaltung, welche in der Siemens-Norm SN 36350-1 festgehalten sind, wird der Umweltschutzgedanke bei SIMATIC PCs von der Planung über Beschaffung und Herstellung, Vertrieb und Service, Nutzung sowie Demontage und Entsorgung über den gesamten Produkt­lebens­zyklus sichergestellt.

Produktion
Gefahrstoffe in der Produktion, welche bei der Herstellung von PCs im Moment zum Teil noch unerlässlich sind, werden konsequent gelistet und haben daher unsere erhöhte Aufmerksamkeit. Neben der ständigen Suche nach umweltfreundlichen Alternativen werden, wo dies möglich ist, viele Stoffe bereits heute vermieden und durch umweltverträglichere ersetzt oder neue Verfahren eingeführt, wodurch sie gänzlich überflüssig werden. Zudem entsprechen alle ausgewählten Komponenten für unsere Produkte sowie die in der Produktion eingesetzten Hilfsstoffe den EU-RoHS-Richtlinien.

Verpackung und Logistik
Die Bestellung eines SIMATIC PCs wurde um die Facette des elektronischen Bestellvorgangs erweitert. Dies spart Rohstoffe und ermöglicht zudem eine bequeme und beschleunigte Bearbeitung für Sie. Im innerbetrieblichen Waren­verkehr, bei Lieferanten, Verbundkunden sowie auch projektspezifisch bei Groß­kunden werden sog. Pendel- oder wiederverwendbare Transport­ver­packungen eingesetzt, welche nach ihrer Verwendung nicht entsorgt, sondern durch die Einbindung in den Warenkreislauf wieder zu uns zurückkommen und erneut verwendet werden. Bei unseren Produktverpackungen liegt das Augenmerk neben hoher Stabilität auch auf der vollständigen und einfachen Recyclebarkeit sämtlicher Verpackungsstoffe. Die Reduzierung der mitgelieferten Produktunterlagen auf ein Minimum ist eine weitere Maßnahme zur Ressourcen- und Abfalleinsparung.
Die Auslieferung unserer Produkte erfolgt unter dem Gesichtspunkt einer möglichst optimalen Ausnutzung der gebotenen Transportressourcen. Wo möglich erfolgt die Auslieferung direkt von unserem regionalen Lieferzentrum und Produktionsstandort Karlsruhe. Zur Nutzung von Synergien für Sammellieferungen oder weltweite Zustellung werden die Produkte über unser Hauptlieferzentrum in Nürnberg abgewickelt. Beide Male werden für den Großteil der Lieferungen Standard-Logistikwege und -Transportpartner beauftragt, welche sich durch größtmögliche Effizienz auszeichnen und damit auch einen aktiven Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstoßes leisten.

Betrieb
Unsere SIMATIC PCs zeichnen sich nicht nur durch hohe Performance, Robustheit und Systemverfügbarkeit, sondern auch durch eine lange Produktlebensdauer aus. Dadurch kann sich die Zeit für eine Ersatzinvestition deutlich verlängern. Die längere Laufzeit spart aber nicht nur Kosten und Aufwand für Sie, sondern verringert auch die Ressourcenmenge für Neuprodukte und den entstehenden Abfall der zu entsorgenden Geräte. Dies ist ein zusätzlicher Beitrag zum Umweltschutz.

Auch während des laufenden Betriebs wurde darauf geachtet, dass die Aus­wir­kungen auf die Umwelt trotz Erfüllung der anspruchsvollen Industriestandards möglichst gering ausfallen. So sind fast alle SIMATIC PCs mit modernen, energie­sparenden Mobile-Prozessoren ausgestattet, wodurch trotz Sicherstellung höchster Industrietauglichkeit die Energiekosten überschaubar bleiben. Beim SIMATIC Microbox PC bewirkt dies in Kombination mit der Einsparung von Lüftern und Festplatten zusätzlich einen flüsterleisen Betrieb. Die SIMATIC Rack PCs mit Windows-Betriebssystem unterstützen die Wake on LAN-Funktionalität, welche die Möglichkeit eines zentral gesteuerten und koordinierten Hochfahrens von z. B. über das Wochenende abgeschalteten Rechnern und somit weiteres Potenzial zur Energieeinsparung bietet.

Entsorgung
Wir wissen, dass auch der beste Industrie PC irgendwann einmal ersetzt werden muss. Um die Wiederverwertung und Entsorgung so einfach wie möglich zu gestalten, wird dies bei der Entwicklung der Geräte bereits mitbedacht.

Alle Komponenten wurden auf Grundlage der RoHS-Richtlinie ausgewählt. Darüber hinaus werden aus Gründen des leichteren Recyclings Kunststoffteile mit den entsprechenden Materialkürzeln markiert und so weit als möglich auf Verbundwerkstoffe verzichtet. Auch die eingesetzten Metallgehäuse bieten neben besserem Schutz vor Beschädigung eine einfachere und bessere Wiederverwertbarkeit.

SIMATIC PC – mehr Industrie-PC

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Video Qualitaet erleben