English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Highlights
... mehr Vernetzungs­möglichkeiten
... mehr Qualität und Sicherheit
mehr definierte Kontinuität
mehr Service und Support
SIMATIC Rack PC
SIMATIC Box PC
SIMATIC Panel PC
Erweiterungskom-
ponenten/Zubehör
Kundenspezifische SIMATIC PCs
Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Verwandte Themen
SIMATIC PC – Mehr Industrie-PC

Highlights

Mehr Robustheit und Systemverfügbarkeit
Mehr Produktvielfalt und Auswahlmöglichkeiten
Mehr Anwendungsmöglichkeiten
Mehr Vernetzungsmöglichkeiten mit PROFINET onboard
Mehr Qualität und Sicherheit
Mehr Kontinuität und Langzeitverfügbarkeit
Mehr Service und Support


Mehr Robustheit und Systemverfügbarkeit

Mit SIMATIC PCs überlassen Sie nichts dem Zufall, denn sie sind von Grund auf mit hoher Robustheit und Industrietauglichkeit ausgestattet, u. a. durch
  • robuste Gehäuseausführungen,
  • eigenentwickelte Mainboards
  • und hochwertige Komponenten, z. B. industrietaugliche Displays.
Für höchste Sicherheit bieten Ihnen die SIMATIC PCs ein einzigartiges Konzept aus zusätzlichen Erweiterungsoptionen zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit. Damit vermeiden Sie potenzielle Ausfälle und tatsächliche Stillstandszeiten und reduzieren effizient die Folgekosten in Ihrer Produktion.


Mehr Produktvielfalt und Auswahlmöglichkeiten

Die durchgängigen Industrie-PC-Plattformen der SIMATIC PCs bieten Ihnen höchste Produktvielfalt durch
  • flexible und leistungsstarke Rack PCs im 19“-Format,
  • kompakte, robuste Box PCs für den universellen Einsatz,
  • robuste, leistungsstarke Panel PCs mit brillanten Displays
  • und genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Produkte und Systeme aus unserem Customization Center.
Über umfangreiche Online-Konfigurationsmöglichkeiten können Sie sich Ihren SIMATIC PC individuell zusammenstellen und gewinnen so Zeit bei der Beschaffung.  mehr Produktvielfalt und Auswahlmöglichkeiten mit SIMATIC PCmehr


Mehr Anwendungsmöglichkeiten

SIMATIC PCs sind bestens für den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen geeignet, z. B. für
  • Steuern und Regeln im Maschinenbau
  • Visualisieren in der Lebensmittelindustrie
  • Messen und Prüfen in der Automobilindustrie
  • Datenverarbeitung und Kommunikation in der Halbleiter und Elektronikindustrie
  • Gateways und als Netzwerkübergang in Lager und Logistik.


Mehr Vernetzungsmöglichkeiten mit PROFINET onboard

Mit PROFINET onboard lassen sich die neuen SIMATIC PCs noch einfacher in Netzwerke einbinden und ermöglichen die durchgängige echtzeitfähige Kommunikation von der Unternehmensleitebene bis in die Feldebene. Real-Time, IT-Kommunikation sowie TCP/IP sind damit gleichzeitig auf einer Leitung möglich und Sie sparen Kosten bei Installation und Integration.  Mehr Vernetzungsmöglichkeiten mit PROFINET onboardmehr


Mehr Qualität und Sicherheit

Unsere SIMATIC PCs setzen Maßstäbe in puncto Qualität. Sie stammen aus eigener Entwicklung und Fertigung und durchlaufen umfangreiche Tests, u. a.
  • Entwicklungstests, wie z. B. die Thermosimulation,
  • laufende Fertigungstests, wie den 100 %-Run-in-Test
  • oder serienbegleitende Typtests und Erprobungen.
So wird nachgewiesen, dass die SIMATIC PCs alle technischen Spezifikationen zuverlässig einhalten.  mehr Qualität und Sicherheit mit SIMATIC PCmehr


Mehr Kontinuität und Langzeitverfügbarkeit

Durch den engen Kontakt unserer Entwicklungsspezialisten mit unseren zertifizierten Zulieferpartnern sind wir in der Lage, eigene Mainboards und Produkte mit hoher Kontinuität und Langzeitverfügbarkeit zu entwickeln und zu fertigen. SIMATIC PCs bieten Ihnen daher
  • eine Verfügbarkeit von 3 - 5 Jahren mit mindestens 6 Monaten Überlappung zur neuen Gerätegeneration
  • sowie 5 Jahre Reparatur- und Ersatzteildienst.
So sparen Sie Anpassungsaufwand bei Ihrer Applikation und können langfristige Konzepte besser planen.  mehr definierte Kontinuität mit SIMATIC PCmehr


Mehr Service und Support

Wir sorgen dafür, dass Sie für SIMATIC PCs effiziente und schnelle Hilfe bekommen:
  • Weltweiter Online-Support – z. B. FAQs und Handbücher
  • Online-Service-Tool PED – Infos zur Geräteausstattung
  • SIMATIC Hotline – 24 Stunden an 365 Tagen
  • Repair Center in 30 Ländern und Niederlassungen in 190 Ländern
  • PC-based Competence Center – Unterstützung für Projekte  mehr Service und Supportmehr
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen