English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Highlights
... mehr Anwendungs-
möglichkeiten
... mehr Vernetzungs­möglichkeiten
... mehr Qualität, Sicherheit und Umweltschutz
... mehr definierte Kontinuität
... mehr Service und Support
SIMATIC Rack PC
SIMATIC Box PC
SIMATIC Panel PC
RMOS3 - Echtzeit-Betriebssystem
Erweiterungskom-
ponenten/Zubehör
Kundenspezifische SIMATIC PCs
Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Verwandte Themen
Highlights

Mehr Anwendungsmöglichkeiten

SIMATIC PCs sind in vielen Applikationen und Branchen zuhause. Sie sind dafür bestens ausgestattet und geeignet fürs Steuern und Regeln, Visualisieren, Messen und Prüfen, für Datenverarbeitung und Kommunikation sowie für Gateways und als Netzwerkübergang.

Die Haupteinsatzgebiete von SIMATIC PCs sind vielfältig:
  • Automobilindustrie (z. B. Prüfstände, Lackierstraßen)
  • Halbleiter- und Elektronikindustrie (z. B. Diffusionsanlagen, Waferproduktion)
  • Chemie und Pharma (z. B. Tablettenpressen, Fermenter)
  • Öl, Gas, Wasser und Energie (z. B. Wasseraufbereitung, Wasserversorgung, Windkraftanlagen)
  • Lebensmittelindustrie (z. B. Abfüllanlagen, Obstpressen)
  • Lager und Logistik (z. B. Hochregallager, Fördertechnik)
  • Maschinenbau (z. B. Druckmaschinen, Textilmaschinen, CD-/DVD-Produktion)

Einsatzbeispiele für SIMATIC PCs in der Automobilindustrie



Karosseriebau

Zum Steuern und Visualisieren direkt an der Maschine wird der kompakte und robuste embedded Panel PC 477B mit Software-PLC WinAC RTX und WinCC flexible einge­setzt.

Fahrwerkseinbau: HMI-Station

Der kompakte und leistungsstarke SIMATIC Panel PC 677B übernimmt im Bereich Fahrwerkeinbau als HMI-Station das Bedienen, Beobachten und Überwachen der Anlage.

Motor- und Getriebefertigung

Hohe Belastungen in Bezug auf EMV, Schmutz und Hitze herrschen im Bereich Motor- und Getriebefertigung.
Zur Überwachung und Steuerung der Prüfstände wird der robuste SIMATIC Rack PC 847B eingesetzt.
Die Schraubdatenerfassung und Qualitätskontrolle übernimmt vor Ort der wartungsfreie und ultra-kompakte SIMATIC Microbox PC 427B.
  Fahrwerkseinstellprüfstand

HMI-Station

Zur Erfassung und schnellen Verarbeitung hoher Datenmengen von Rollen- oder Fahrwerk­einstell­prüf­ständen kommen SIMATIC Box PC 627B mit bis zu 30 Meter abgesetzten Flat Panel Monitoren oder Panel PC 677B mit Visualisierungssoftware WinCC als HMI-Station zum Einsatz.

Qualitätssicherung

Das Informations- und Datenverarbeitungssystem zur Überwachung und Speicherung von Qualitätsdaten und Maschinenzuständen benötigt höchste Leistung. Zur Qualitätssicherung wird der leistungsstarke SIMATIC Rack PC 847B im Schaltschrank eingesetzt.


Einsatzbeispiele für SIMATIC PCs in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie



Leitwarte (MIS-Ebene)

In der Leitwarte müssen große Datenmengen schnell verarbeitet oder visualisiert werden. Der leistungsstarke SIMATIC Rack PC 547B übernimmt hier zuverlässig die Linienvisualisierung, Anzeige und Aufzeichnung von Anlagenstörungen, Rezepturverwaltung sowie die Dokumentation der Qualitätsdaten.

Inspektion

Der SIMATIC Rack PC 847B bietet hohe Leistung und mit bis zu 11 PCI-/PCI-Express-Steckplätzen hohe Erweiter­barkeit für Vision-Systeme zur schnellen Inspektion von z. B. Flaschen auf Fehler, Platzierung und Bedruckung von Etiketten oder zur Füllstandsüberwachung.
  Anlagenüberwachung und -bedienung

Nassbereich: HMI-Station

Der SIMATIC Panel PC 677B mit Visualisierungssoftware WinCC ist mit Edelstahlfront bestens für den Nassbereich geeignet, z. B. zur Reinigung, Befüllung und zum Einzeltransport von offenen Flaschen. Am Galgen montiert übernimmt er die Maschinenüberwachung und -bedienung, z. B. zur Visualisierung von Störungen oder den Eingriff bei Wartungsarbeiten (Maintenance).

Trockenbereich: HMI-Station

Die Anlagenüberwachung im Trockenbereich sowie die Steuerung von Kastenbefüllung und -transport übernimmt zuverlässig der SIMATIC Box PC 627B. Ein bis zu 30 Meter absetzbarer, dezentral angeschlossener Flat Panel Monitor ermöglicht die Anlagenüberwachung vor Ort.


Einsatzbeispiele für SIMATIC PCs im Schiffbau

Ständige Vibrationen, heftiges Rollen bei schwerer See und aggressives, salzhaltiges Klima – Elektronik auf Schiffen ist außergewöhnlich harten Betriebsbedingungen ausgesetzt. Ein Anforderungsprofil, das unser SIMATIC Microbox PC 427B und sämtliche SIMATIC Flat Panel Monitore (auch rundum IP65-geschützt und mit Erweiterungseinheiten) bestens erfüllen.

Sie verfügen über folgende Zertifikate/Schiffbauzulassungen:
  • GL (Germanische Lloyd)
  • BV (Bureau Veritias)
  • LRS (Lloyds Register of Shipping)
  • ABS (American Bureau of Shipping)
  • DNV (Det Norske Veritas)
Die Flat Panel Monitore verfügen zusätzlich über RMRS (Russian Maritime Register). Der Microbox PC zusätzlich über NKK (Nippon Kaiji Kyokai). Damit kann der Industrie-PC z. B. zur Regelung der Balasttankpumpen für den Ausgleich der Schiffsbewegungen bei Be- und Entladevorgängen verwendet werden.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen