English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Highlights
SIMATIC Rack PC
SIMATIC Box PC
SIMATIC Panel PC
Erweiterungskom-
ponenten/Zubehör
DiagMonitor
BIOS-Manager
Image Creator
Partition Creator
ADDM DataManagement
zweite Festplatte
RAID1
CompactFlash
USV
PC IO-Peripherie
USB-FlashDrive
Tastatur
Maus
Flat Panel
Kundenspezifische SIMATIC PCs
Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Verwandte Themen
Original SIMATIC Zubehör sichert die Zuverlässigkeit Ihrer Automatisierungslösung

Original SIMATIC PC Zubehör - mehr als Standard

Das original SIMATIC Zubehör sichert die Zuverlässigkeit Ihrer Automati-
sierungslösung. Es ist systemgetestet mit den SIMATIC PC sowie SIMATIC PG und erfüllt die hohen Qualitätsansprüche in Bezug auf EMV-Festigkeit und den funktionellen Einsatz in industrieller Umgebung.
Zentrale PC IO-Peripherie
Für besonders schnelle und echtzeitfähige Mess-, Steuer- und Regelaufgaben lässt sich der SIMATIC Microbox PC modular und flexibel mit zentraler IO-Peripherie erweitern.
Über PCI-104-Erweiterungssteckplätze werden Geber/Zähler sowie digitale und analoge IO-Module mittels Erweiterungsrahmen äußerst kompakt integriert. Im Maximalausbau sind bis zu 120 analoge IO-, 320 digitale IO- und 12 Geber-/Zähler-Schnittstellen integrierbar.
Zentrale PC IO-Peripherie
Abstandhalter
SIMATIC PC CompactFlash SIMATIC PC CompactFlash
Der Einsatz von PC in industriellen Bereichen verlangt robuste Systeme, um Produktions-
stillstandszeiten zu minimieren.
Eine Möglichkeit, die Industrietauglichkeit und Systemverfügbarkeit bei SIMATIC PC noch weiter zu verbessern, ist der Einsatz von SIMATIC PC CompactFlash anstelle von Festplatten-Laufwerken.

Abstandhalter
SIMATIC PC USB-FlashDrive
Mit dem 1 GByte SIMATIC PC USB-FlashDrive (USB 2.0) bieten wir Ihnen ein zuverlässiges Speichermedium für den mobilen Datentrans-
port im robusten Metallgehäuse. Problemlos im Handling durch Plug & Play ist das USB-Flash-Drive flexibel und sofort einsetzbar - auch als Boot-Medium oder in wartungsarmen Applika-
tionen, die ohne Floppy- oder optische Lauf-
werke auskommen müssen.
SIMATIC PC USB-FlashDrive
Abstandhalter
Flat-Panel-Monitore Flat-Panel-Monitore
Als reines Anzeigegerät oder wahlweise mit Touchbedienung sind Flat Panel-Monitore mit brillanten Displays in Größen von 12", 15" und 19" die ideale Ergänzung für alle SIMATIC PC. Durch seine kratzfeste, entspiegelte Mineral-
glasscheibe und eine 24-V-DC-Spannungs-
versorgung eignen sie sich besonders für den maschinennahen Einsatz in der Industrie.

Abstandhalter
SIMATIC PC-Tastaturen
Ob 19-Zoll-Einschub-, Vollhub- oder IP65-Folientastatur: SIMATIC PC-Tastaturen sind die idealen Eingabegeräte. Sie verbinden den Komfort einer Büro-Tastatur mit der EMV-Festigkeit eines Industriegerätes und erfüllen die Anforderungen gemäß CE-Industrie.

SIMATIC PC-Tastaturen
Abstandhalter
3 Tasten-Maus 3 Tasten-Maus
Und auch bei der Maus bieten wir Ihnen mehr als Standard: die 3 Tasten-Maus mit Rad und PS/2-Schnittstelle oder alternativ mit optischem Sensor in Kombiversion mit USB- und PS/2-Schnittstelle.


Abstandhalter
SIMATIC PC - mehr Industrie-PC


more information  Weitere Informationen erhalten Sie im Online-Katalog
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen