Vermeidung potentieller Ausfälle ...... durch unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) Elektrische Geräte und Systeme reagieren auf Netzstörungen wie Spannungs- und Frequenzschwankungen, Kurzunterbrechungen oder Netzausfälle mit Fehlfunktionen. Bei Datenverarbeitungsgeräten führt dies häufig zu Verarbeitungsfehlern, Datenverlusten und in ungünstigen Fällen zu bleibenden Software- und Hardwareschäden. Die robusten Industrie-PC-Netzteile von SIMATIC PCs überbrücken Spannungseinbrüche bis zu 20 ms (entsprechend der Anforderungen nach NAMUR). Für Nonstopp-Einsätze bei längeren Netzausfällen stehen die unterbrechungsfreien SITOP und Masterguard-Stromversorgungen für DC 24 V bzw. AC 115/230 V oder kundenspezifisch eingebaute USVs zur Verfügung. Vorteil: Das System kann wichtige Daten sicher abspeichern und geordnet herunterfahren. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S basiert auf hochkapazitiven Kondensatoren als Energiespeicher. Selbst bei Temperaturen bis 60 °C haben diese Kondensatoren eine lange Lebensdauer und sparen so den regelmäßigen Batterie-Wechsel, der bei herkömmlichen Blei-Akkus z. B. bei 40 °C Umgebungstemperatur jährlich erfolgen muss. Der Schaltschrank muss nicht zwangs- belüftet werden, weil Wasserstoff-Emission bei Kondensatoren als Energiespeicher ausgeschlossen ist. SITOP UPS500S ist wartungsfrei und systemgetestet mit SIMATIC PCs. Sie ist daher die ideale USV für den ebenfalls wartungsfreien SIMATIC Microbox PC 427B.
|
Alles zu Erweiterungskomponenten / Zubehör
|
|||||||||||||||||||||||||||