Vermeidung potentieller Ausfälle ...
... durch RAID1 Konfiguration (automatisches Spiegelplattensystem)

SIMATIC PCs mit RAID1-Konfiguration speichern alle Daten durch automatisches Spiegeln parallel auf zwei Festplatten. Sollte eines der beiden Laufwerke ausfallen, bleiben trotzdem alle Daten erhalten.
Aus der redundanten Architektur ergeben sich folgende Vorteile:
- Sichere Vermeidung von Datenverlusten bei Festplattenausfall, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass beide Festplatten gleichzeitig ausfallen.
- Nach dem Ausfall einer Festplatte bleibt das System weiter ablauffähig.
- Automatische Datensicherheit, ohne dass sich der Anwender extra darum kümmern muss.
- Nach Austausch einer defekten Festplatte wird das Spiegelplattensystem durch "Auto Rebuild" automatisch wieder hergestellt.