|
|
Zentrale Peripherieerweiterung PC IO
Die Zentrale Peripherieerweiterung PC IO ist ein Signal Ein-/Ausgabe-Baukasten für den SIMATIC Microbox PC 427B. Die in den PC eingebaute Peripherie ermöglicht besonders schnelles und echtzeitfähiges Messen, mit einer Reaktionszeit innerhalb von 100 μs auf einen digitalen oder analogen Eingang, z. B. bei Bestückmaschinen, Robotersteuerungen oder Abfüllanlagen.
Diese Kombination bietet Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbauern eine leistungsstarke Steuerungslösung mit

 |
höchster Kompaktheit,
 |
 |
hoher Effizienz und Flexibilität,
 |
 |
und minimierten Kosten. |
Die PC IO verfügt über alle Treiber für den Einsatz in C/C++-basierten Automatisierungslösungen mit dem Echtzeitbetriebssystem RMOS3 sowie Windows XP Embedded und XP Professional basierten Anwendungen, wie z. B. WinAC RTX.
Highlights
PC IO Komponenten
Technische Daten
|
|

 Ultrakompakte Integration von zentraler Peripherie, z. B. für Achsanwendungen mit Geberanschluss |
Highlights
Höchste Kompaktheit
 |
Höchste Packungsdichte mit bis zu 320 digitalen integrierbaren I/Os
 |
 |
Direkter Peripherieanschluss |
Hohe Effizienz und Flexibilität
 |
Eine Basisbaugruppe ermöglicht den Anschluss von bis zu vier I/O-Modulen bei Belegung von nur einem der drei PCI104-Steckplätze des Microbox PC
 |
 |
Treiber für RMOS, Windows XP Embedded, Windows XP Professional |
Hohe Robustheit
 |
Hohe Industrietauglichkeit durch robusten Aufbau, selbst bei starken Vibrations- und Schockbelastungen, bei hohen Temperaturen und elektromagnetischen Belastungen |
Hohe Systemverfügbarkeit
 |
Überwachungs- und Diagnosefunktionen (Watchdog, Heartbeat, Kurzschlussüberwachung, Temperaturüberwachung, Kabelbruch)
 |
 |
Gesicherte Ersatzteilverfügbarkeit (5 Jahre) |
Kostenminimierung durch Zeiteinsparung
 |
Lieferung einschaltfertiger Systeme (optional)
 |
 |
Unterstützung bei der Applikationserstellung durch Programmierbeispiele
 |
 |
Schnelle Montage durch integrierte Anschlussklemmen in Direktsteckertechnik |
PC IO Komponenten
PC IO wird applikationsspezifisch aus Basisbaugruppe(n), Erweiterungsrahmen und I/O-Modulen aufgebaut. Im Maximalausbau können bis zu 8 I/O-Module angeschlossen werden.
| Maximal verfügbare Ein-/Ausgänge |
| Eingänge |
Ausgänge |
| 192 digital |
128 digital |
| 168 digital / 8 analog |
112 digital / 8 analog |
| 144 digital / 16 analog |
96 digital / 16 analog |
| 120 digital / 24 analog |
80 digital / 24 analog |
| 96 digital / 32 analog |
64 digital / 32 analog |
|
 |
Technische Daten
| Basisbaugruppe |
(PC IO Base 400) |
 |
Schnittstellen für Geber- und Zähler-Anschlüsse |
| Anzahl |
4 |
| Sensor-Eingang |
RS 422 |
| Zähltiefe |
32 bit |
| Schnittstellen für digitale Eingänge |
| Anzahl |
4 |
| Eingangsspannung |
24 V DC |
| Zeitkonstante Eingangsfilter |
0.01 msec |
| Digitales I/O Modul |
(PC IO MOD Digital 010) |
 |
Digitale Eingänge |
| Anzahl |
24 |
| Eingangsspannung |
24 V DC |
| Zeitkonstante Eingangsfilter |
1 msec, 0.1 msec, 0.01 msec |
| Potentialtrennung |
Ja |
| Digitale Ausgänge |
| Anzahl |
16, organisiert in 4 Ausgangsgruppen |
| Ausgangsspannung |
24 V DC |
| Ausgangsstrom pro Ausgangsgruppe |
1 A max. |
| Schaltfrequenz |
< 2 kHz |
| Schalttyp |
p-schaltend |
| Potentialtrennung |
Ja |
| Analoges I/O Modul |
(PC IO MOD Analog 020) |
 |
Analoge Eingänge |
| Anzahl |
8, single-ended |
| Spannungsbereiche |
0 … 5 V / 10 V, ± 5 V / 10 V |
| Auflösung |
12 bit (inkl. Vorzeichen) |
| Wandlungszeit |
Max. 50-200 µs pro Kanal, abhängig von der Wandlungsart |
| PT 100 Eingänge |
| Anzahl |
4 |
| Typ |
Zweidrahtmessung |
| Analoge Ausgänge |
| Anzahl |
8, single-ended |
| Spannungsbereich |
± 10 V |
| Auflösung |
16 bit (inkl. Vorzeichen) |
| Wandlungszeit |
Max. 100-200 µs pro Kanal, abhängig von der Wandlungsart 1) |
1) Die Zeiten hängen zusätzlich ab von der Reaktionszeit der Software (Reaktionszeit auf Interrupts bzw. Polling-Zeiten)
|
Alles zu Erweiterungskomponenten / Zubehör
|
|