Minimierung von Stillstandszeiten...
...durch zweite Festplatte
Die Sicherheit der auf der Festplatte gespeicherten Daten ist ein Grundstein für die
Systemverfügbarkeit.
Durch die Verwendung einer zweiten Festplatte ergeben sich für den Anwender folgende Vorteile:
- Einfaches und schnelles Daten-Backup der kompletten Installation und der Anwenderdaten in Kombination mit dem SIMATIC PC/PG Image Creator.
- Nach Zerstörung der Softwareinstallation oder bei Festplattendefekt kann durch Booten der Backup-Platte das System sofort wieder genutzt werden.
- Schnelles Rückspielen des zuletzt gesicherten Festplatten-Images auf die "Arbeitsplatte" verkürzt die Stillstandzeit.
Optional gibt es zwei Festplatten beim Rack PC auch im benutzerfreundlichen Wechselrahmen zur schnellen und einfachen Datensicherung.
|