|
|
SIMATIC PC DiagMonitor V4.0
Funktionen
Überwachungsfunktionen
Melde-, Alarmier- und Visualisierungsfunktionen
Aktivierungs- und Protokollfunktionen
Überwachungsfunktionen
- Temperatur, z. B. Prozessor, Mainboard, Chipsatz
- Gerätelüfter, Batterie
- Zustand und Funktionalität von Festplatten (auch RAID) und CompactFlash-Karten
- Watchdog – Programmablauf
- Betriebsstundenzähler
 |
Mit dem Betriebsstundenzähler können Sie die Wartungsintervalle nicht nur für Ihren SIMATIC PC, sondern auch für weitere Geräte in Ihrer Anlage festlegen. Damit werden Sie rechtzeitig über den Zeitpunkt einer vorbeugenden Wartung informiert, wie z. B. den Austausch der CMOS-Batterie des Industrie-PC oder den Filterwechsel einer Pumpe. |
Melde-, Alarmier- und Visualisierungsfunktionen
- Meldung aller kritischen Zustände der überwachten Komponenten
- Alarmierung lokal über Alarm-Manager
- Alarmierung über LAN, SMS und/oder E-Mail an die zu alarmierende Person und mittels OPC / SNMP an SIMATIC- und Anwendersoftware
- Visualisierung lokal über Monitor und/oder Diagnose LEDs, sowie über LAN oder Webserver
 |
Der SIMATIC PC DiagMonitor meldet automatisch kritische Systemzustände. So signalisiert z. B. ein Alarm dem Servicepersonal über SMS, dass die Spannung der CMOS-Batterie nicht
mehr ausreichend ist und die Batterie gewechselt werden muss. |
 |
Aktivierungs- und Protokollfunktionen
- Aktiviert Reboot (Reset)
- Veranlasst Restart zum kontrollierten Herunter- und Wiederhochfahren des PC
- Führt automatisch Programme aus (Batch- / Executable-Files)
- Protokolliert Ereignisse über Standard-Windows-Mechanismus (Event Viewer) und Log-File
- Grafische Auswertung aufgezeichneter Daten per Data Analyzer
 |
Durch die Aufzeichnung im Windows Event Viewer und die grafische Wiedergabe- / Analysemöglichkeit
des Data Analyzer können die Betriebsdaten des
SIMATIC PC dokumentiert, ausgewertet und zur
Qualitätssicherung der Anlage / Maschine archiviert
werden. |
|
Alles zu Diagnose- und Meldefunktionen
|
|