English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Highlights
SIMATIC Rack PC
SIMATIC Box PC
IPC427C
Microbox PC 427B
Box PC 627B
Box PC 827B
SIMATIC Panel PC
RMOS3 - Echtzeit-Betriebssystem
Erweiterungskom-
ponenten/Zubehör
Kundenspezifische SIMATIC PCs
Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Verwandte Themen

SIMATIC Box PC 627B – höchste Performance auf kleinstem Raum mit Intel® Core™2 Duo Prozessoren

Mehr Vernetzungsmöglichkeiten mit PROFINET onboard
Anschlüsse und Erweiterungen
Technische Daten


SIMATIC Box PC 627B in platzsparender BuchmontageProfitieren Sie von höchster Performance auf kleinstem Raum: mit dem kompakten SIMATIC PC Box PC 627B für extreme Industrietauglichkeit und hohe Langzeit­ver­füg­bar­keit. Der neue Industrie-PC bietet höchste Perfomance durch den Einsatz leistungsstarker und energiesparender Intel® Core™2 Duo Prozessoren.

Mit kompakter Bauform benötigt der besonders robuste und zuverlässige Industrie-PC wenig Platz beim uni­ver­sel­len Einbau in Maschinen, Steuergehäusen und Schalt­schrän­ken. Einbau waagerecht und senkrecht möglich, auch in Buchmontage.

Der Box PC 627B ist ein umweltfreundliches Gerät unter Einhaltung der WEEE- und RoHS-Richtlinien.  mehr


Mehr Vernetzungsmöglichkeiten mit PROFINET onboard

Mit PROFINET onboard lassen sich die neuen SIMATIC PCs noch einfacher in Netzwerke einbinden und ermöglichen die durchgängige echtzeitfähige Kommunikation von der Unternehmensleitebene bis in die Feldebene. Real-Time, IT-Kommunikation sowie TCP/IP sind damit gleichzeitig auf einer Leitung möglich und Sie sparen Kosten bei Installation und Integration. Die intelligente Controllerarchitektur mit integriertem 3-Port-Switch ermöglicht den flexiblen und einfachen Aufbau von Linien- oder Baumtopologien.  mehr


 Vorteile

  • Die PROFINET onboard Schnittstelle spart einen Steckplatz, der für andere PC-Karten zur Verfügung steht
  • Die intelligente Controllerarchitektur (ERTEC 400) erhöht die PC-Systemleistung durch Entlastung des Prozessors
  • Volle Unterstützung der Software-PLC WinAC RTX 2008
  • Optimierte Integration von SIMATIC PCs in PROFINET-Projektierung (STEP 7 und NCM-PC)
  • Effiziente Eigendiagnose durch Status-LEDs unterstützt Inbetriebnahme und Diagnose

Anschlüsse und Erweiterungen

Anschlüsse und Erweiterungen

Technische Daten

SIMATIC Box PC 627B
Aufbauform: 
Kompaktes und robustes Einbaugerät
Schutzart:  IP20
Prozessor:  • Intel® Core™2 Duo T7400, 2,16 GHz
• Intel® Core™2 Duo T5500, 1,66 GHz
• Intel® Celeron® M 440, 1,86 GHz
Hauptspeicher:  ab 256 Mbyte DDR2 667 SDRAM (Dual Channel Unterstützung); SODIMM; erweiterbar bis 4 Gbyte
Festplatten:  • ohne
• 80 GByte Serial ATA, 3,5“
• 160 GByte Serial ATA, 3,5“
• 2x 80 GByte, Serial ATA, 2,5“
• RAID1, 2x 80 GByte, Serial ATA, 2,5“
Flash Drive:  • Einsteckschacht für CompactFlash Card (von außen zugänglich)
• CompactFlash Card Drive intern (anstelle DVD, HDD)
Optische Laufwerke:  DVD ± R/RW
Diskettenlaufwerk:  über USB-Schnittstelle anschließbar
Steckplätze:  • 1x PCI und 1x PCI (265/175 mm) oder
• 1x PCI und 1x PCIe x4 (265/175 mm)
Schnittstellen:  • 1x PROFIBUS/MPI (optional)
• 2x Gigabit Ethernet (teaming-fähig)
• 4x USB 2.0 (high current)
• 1x COM1
• 1x DVI-I (VGA über Adapter)
Einbaumaße (BxHxT):  • 298 x 100 x 301 (inkl. Schiene)
• 298 x 80 x 301 (ohne optische Laufwerke)
Gewicht:  ca. 6 kg
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
SIMATIC PC Publikationen
Video SIMATIC Box PC 627B / 827B und Panel PC 677B