SIMATIC IPC427C
Der leistungsstarke embedded Industrie-PC ultrakompakt und wartungsfrei
Anschlüsse und Erweiterungen
Technische Daten
Starterpakete SIMATIC IPC427C mit Preisvorteil von ca. 25%
Der SIMATIC IPC427C ist der leistungsstarke lüfterlose embedded Industrie-PC für die Hutschienen-, Wand- oder Buchmontage. Er ist langzeitverfügbar und bestens geeignet für die platzsparende Realisierung von schnellen MSR-, HMI- und Kommunikationsaufgaben direkt in der Maschine.
Für hohe Leistung und Robustheit im wartungsfreien 24-Stunden-Dauerbetrieb bis
55 °C Umgebungstemperatur ist er ausgestattet mit:
- Intel Prozessoren bis Core2 Duo
- DDR3-Speichertechnologie bis 4 GByte
- Integriertem Intel GMAX4500-Grafikbeschleuniger
- Intel High-Performance SATA Solid-State Drive SSD Type „Extreme“ (32 GB) und CF-Cards als zuverlässiger, robuster Festplattenersatz
Er ist flexibel im Einsatz durch mehrere Einbaulagen und Montagemöglichkeiten und
universell erweiterbar durch drei PCI-104-Erweiterungssteckplätze und eine Vielzahl an Schnittstellen.:
- Zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse (teaming-fähig) für den Aufbau von redundanten Netzen
- Vier USB 2.0-Schnittstellen und ein optionaler PROFIBUS-Anschluss oder eine PROFINET-Schnittstelle (in Vorbereitung) mit drei Ports für hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität bei Mess-, Steuer- und Regelaufgaben
Seine Komponenten wie PCI-104-Module (optional), Batterie, Arbeitsspeicher oder CompactFlash Card sind im eingebauten Zustand leicht austauschbar.
Er bietet erhöhte Systemverfügbarkeit durch:
- Integrierte Überwachungsfunktionen für Massenspeicher, Batterie, Temperatur und Programmablauf
- Frontseitige LED-Lösung zur effizienten Eigendiagnose, etwa zur Statusanzeige kritischer Betriebszustände
- Eine integrierte Stromversorgung mit Potenzialtrennung sowie Netzausfallüberbrückung
Mit einem gepufferten SRAM können Prozessdaten bei Spannungsausfall sicher abgespeichert werden.

Den IPC427C gibt es auch als kompakten HMI IPC477C mit brillanten Displays.
Der SIMATIC IPC427C lässt sich einfach und flexibel mit zentraler IO-Peripherie erweitern.
mehr

Mit dem Front-Buchmontage-Kit wird der IPC427C mit der kleinsten Fläche an der Montagewand im Schaltschrank montiert und spart so wertvolle Montagefläche (bei Umgebungstemperaturen bis 50 °C). Bei Einsatz des Kits sind die Schnittstellen bedienungsfreundlich an der Frontseite zugänglich.
Weitere Montagemöglichkeiten:
- Buchmontage mit Schnittstellen nach unten/oben
- Wandmontage mit Winkeln.
Anschlüsse und Erweiterungen


Technische Daten
| SIMATIC IPC427C |
| Aufbauform: |
Embedded Industrie-PC |
| Montage: |
auf Hutschiene,
alternativ Wandmontage über beiliegende Befestigungswinkel,
Buchmontage über Front-Buchmontage Kit (optional) zur Montage mit der kleinsten Fläche im Schaltschrank |
| Allgemeine Merkmale |
| Prozessor: |
Bis Intel Core2 Duo SU9300
(2x 1,2 GHz, 800 MHz FSB, 3 Mbyte L2-Cache, EM64T, VT) |
| Hauptspeicher: |
512 MB DDR3 SDRAM; 1 GB, 2 GB oder 4 GB optional;
Remanenzspeicher: Statisches RAM 2 MB |
| Freie Erweiterungssteckplätze: |
bis zu 3x PCI-104 (mit Erweiterungsrahmen) |
| Grafik onboard: |
Intel GMAX4500 Grafik-Controller in Chipsatz integriert;
Dynamic Video Memory bis 512 MB;
CRT: 1920 x 1200
DVI: 1920 x 1200 |
Stromversorgung / kurzz. Spannungsunterbrechung: |
DC 24 V; 20,4 ... 28,8 V, potenzialgetrennt / max. 15 ms (gemäß NAMUR) |
| Betriebssystem |
vorinstalliert und auf Restore- CD/DVD beigelegt (optional ohne Betriebssystem): |
Microsoft Windows Embedded Standard 2009
(vorinstalliert auf SSD 32 GB, CompactFlash ≥ 2 GB oder HDD)
oder Windows XP Pro |
| weitere: |
separat bestellbar: Echtzeit-Betriebssystem RMOS3 V3.50; projektspezifisch: Linux *), andere auf Anfrage |
| Laufwerke |
Festplatten (3,5" Serial ATA mit NCQ-Technologie): |
ohne;
> 80 GB, 2,5";
Solid-State Drive 32 GB (optional) |
| CompactFlash-Card (CFC): |
Einsteckschacht für CFC 256 MB / 2 / 4 / 8 GB (von außen zugänglich),
CFC intern 256 MB / 2 / 4 / 8 GB (optional) |
| Optische Laufwerke: |
über USB-Schnittstelle anschließbar |
| Diskettenlaufwerk: |
über USB-Schnittstelle anschließbar |
| Einbauplätze: |
- |
| Schnittstellen |
| PROFIBUS/MPI: |
1x 12 Mbit/s (potentialgetrennt, CP 5611-kompatibel) optional |
| PROFINET: |
1x 10/100 Mbit/s (mit integriertem 3-Port-Switch,
CP 1616-kompatibel) optional (in Vorbereitung) |
| Ethernet: |
2x 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), teaming-fähig **) |
*) Gemäß den Spezifikationen der Siemens-Herstellererklärung "Geeignet für Linux"
**) Microbox PC mit PROFINET onboard nur 1x Ethernet
Mehr drin für mehr Gewinn:
Starterpakete SIMATIC IPC427C mit einem Preisvorteil von ca. 25%!
Einsteigen, loslegen und sparen: Unsere preis- günstigen Starterpakete mit Embedded Industrie-PC SIMATIC IPC427C machen es möglich.
Starterpaket A SIMATIC IPC427C
Zusammen mit dem vorinstallierten Betriebs- system Windows Embedded Standard 2009, einer 24-V-Stromversorgung und einem USB-Stick bein- haltet es alles für den schnellen Einstieg in die Embedded-PC-Welt von Siemens. Für hohe Systemverfügbarkeit beinhaltet das Paket zusätzliche Komponenten, u. a. zur effizienten Diagnose.
Also steigen Sie ein denn hier ist einfach mehr für Sie drin.
| Starterpaket A SIMATIC IPC427C |
Leistungsstarker Embedded Industrie-PC SIMATIC IPC427C
mit zusätzlichen Kompon- enten zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit
- SIMATIC IPC427C: 1,2 GHz Intel® Core2 Solo Prozessor, 1 GB RAM, Festplatte, PROFIBUS-Schnittstelle
- Betriebssystem Windows XP Embedded vorinstalliert
- Restore-CD des Betriebssystems
- SIMATIC PC USB-FlashDrive, 2 GByte
- Adapter zur Umsetzung von DVI-I auf VGA
- SIMATIC PC DiagMonitor (Diagnose- und Meldesoftware)
- Ein Erweiterungsrahmen zur Integration einer PCI-104-Baugruppe
- SITOP 120/230 V AC auf 24-V-DC-Stromversorgung
Weitere Infos:
www.siemens.de/microbox

|
Starterpaket B Peripherieerweiterung PC IO
Zusätzlich zum Starterpaket A erhalten Sie die zentrale IO-Peripherie-Erweiterung für Ihre echtzeitfähigen und schnellen Mess-, Steuer- und Regelaufgaben.
Über die PCI-104-Steckplätze des IPC427C
und Erweiterungsrahmen können Sie bis zu
12 Geber-/Zähler- sowie 320 digitale und
120 analoge IO-Schnittstellen äußerst kompakt integrieren.

Starterpaket B Zentrale Peripherieerweiterung PC IO |
SIMATIC IPC427C mit zentraler Peripherie- erweiterung PC IO
- Starterpaket A
- Zentrale Peripherieerweiterung PC IO
- Basisbaugruppe mit Geber-/Zähler-Schnittstellen
- Digital IO-Modul
- Analog IO-Modul
- Ein Erweiterungsrahmen für den Einbau der IO-Module
- Ein Erweiterungsrahmen zur Adaption der Geber-/Zähler-Schnittstellen
Weitere Infos:
www.siemens.de/pc-io
|
Sichern Sie sich den Preisvorteil von ca. 25% gegenüber dem Kauf der Einzelkomponenten und bestellen Sie jetzt
einfach und direkt per Fax
oder online per Siemens Mall
Einen Ansprechpartner vor Ort finden Sie in unserer Ansprechpartner-Datenbank
|
 |
| Highlights SIMATIC IPC427C |
Leistungsfähig bei hoher Kompaktheit:
- 1,2 GHz Intel Core2 Duo-Prozessor
- DDR3 Speichertechnologie bis 4 GB
Robust bei hoher Systemverfügbarkeit:
- Lüfter- und batterieloser Aufbau mit robusten Massenspeichern (SSD, CF)
- Zuverlässiger 24-Stunden-Dauerbe-
trieb bis 55°C Umgebungstemperatur
Sicher bei hoher Flexibilität:
- 2 MB Remanenzspeicher, davon 256 kB innerhalb Pufferzeit beschreibbar
- Flexible Massenspeicherkonzepte mit 32 GB SSD und 2x CompactFlash (CFC) bis 8 GB
- Verschiedene Einbaulagen bei Hut-
schienen-/Wand- und Buchmontage-Möglichkeit
| |
Starterpaket C DC-USV SITOP UPS500S
Zusätzlich zum Starterpaket A erhalten Sie die unterbrechungsfreie 24-V-Stromversorgung SITOP UPS500S. Sie ist ebenso langlebig und wartungsfrei wie der IPC427C und bietet Ihnen:
- Sicheres Herunterfahren und korrekten Neustart des IPC
- Sicheren Betrieb bis 60°C
- Batterielos, ohne Schaltschrankbelüftung
Starterpaket C Wartungsfreie DC-USV SITOP UPS500S |
SIMATIC IPC427C mit unterbrechungsfreier 24-V-Stromversorgung SITOP UPS500S.
- Starterpaket A
- Wartungsfreie SITOP UPS500S, 2,5 kWs (MLFB-Nr.: 6EP1933-2EC41)
- Kompaktes Hutschienen-Gerät mit langlebigen hochkapazitiven Doppelschicht-Kondensatoren als Energiespeicher für Umge-
bungstemperaturen bis 60°C
- SW-Tool unterstützt die Weiter-
verarbeitung und Reaktion des SIMATIC IPC427C (als kostenloser Download verfügbar)

Weitere Infos:
www.siemens.de/sitop-ups500
|
Maximal ist nur ein Paket pro Kunde bestellbar. Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie. Die Preise (ohne Mehrwertsteuer) gelten in Euro ab Werk, ausschließlich Verpackung.
Die Starterpakete enthalten den Embedded Industrie-PC SIMATIC IPC427C in der beschriebenen Konfiguration. Den Microbox PC können Sie auch in anderen Konfigurationen bestellen unter:
www.siemens.de/ipc-konfigurator
|