SIMATIC Box PC kompakte und robuste Industrie-PCs für den universellen Einsatz
Mit SIMATIC Box PC stehen für Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbauer besonders kompakte und robuste Industrie PC-Systeme für leistungsstarke und gleichzeitig platzoptimierte Applikationen zur Verfügung.
Für unterschiedliche Anforderungen stehen drei Geräteklassen zur Auswahl:
SIMATIC Microbox PC 427B ultrakompakt und wartungsfrei: Der flexible Embedded-Industrie-PC
SIMATIC Box PC 627B höchste Performance auf kleinstem Raum / mit Intel® Core™ 2 Duo Technologie
SIMATIC Box PC 827B höchste Performance bei hoher Flexibilität mit Intel® Core™ 2 Duo Technologie
Mit den neuen Buchmontage-Kits werden die SIMATIC Box PC mit der kleinsten Fläche an der Montagewand im Schaltschrank montiert und sparen so wertvolle Montagefläche. Bei Einsatz dieser Kits sind die Schnittstellen bedienungsfreundlich auf der Frontseite des montierten Box PC zugänglich. Die vorhandenen Montagemöglichkeiten (Buchmontage mit Schnittstellen nach unten/oben und Wandmontage mit Winkeln) werden so um eine weitere praktische Option erweitert.
Die Highlights der SIMATIC Box PC Familie
Hohe Industrietauglichkeit:
Hohe Schwing- und Schockbelastung im Betrieb
Hoher Temperatureinsatzbereich von 0oC bis zu +55oC
Hohe Servicefreundlichkeit
Ausgeprägte Diagnose
Ausgelegt für den 24h-Dauerbetrieb
Lüfterloser Betrieb (Microbox PC 427B)
Hohe Industrie-Funktionalität:
PROFIBUS/MPI-Schnittstelle integriert (optional)
ISA-, PCI-/PCIe-Slots bzw. PCI-104-Slots
Hohe Flexibilität und Erweiterbarkeit bei den Komponenten
Höchste Kompaktheit
Höchste Performance
Hohe Investitionssicherheit:
Motherboards aus eigener Entwicklung und Fertigung