English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Neu im Web
Rack PC 547B
Zentrale PC IO-Peripherie
Box PC 627B
Rack PC 847B
Microbox PC 427B
Starterpaket SIMATIC Microbox PC 427B
Panel PC Remote Kit
USB-FlashDrive
RoHS, WEEE
Veröffentlichungen
Events & Messen
Newsletter

Neu im Web von SIMATIC PC

Aktuelle Veränderungen und Neuigkeiten unseres Webauftrittes.

SIMATIC PC aktuell

weiterführender SprungLückenschluss
Kein Lückenbüßer zwischen 477B und 677B ist der neue Panel PC 577B. Der besonders preisgünstige PC überzeugt durch Leistung und Industrietauglichkeit.

Der SIMATIC Box PC 827B ist ein Industrie PC mit neuester Intel Core 2 Duo Technologie. weiterführender SprungHöchste Performance bei hoher Flexibilität
Der neue SIMATIC Box PC 827B mit Intel® Core™2 Duo Power.

SIMATIC PC – mehr Qualität und Sicherheitweiterführender SprungVertrauen ist gut, Qualität ist besser!
Damit Sie sich auf die Einhaltung der tech­nischen Spezifika­tionen und der CE/UL-Konformität verlassen können, ...

SIMATIC Rack PC 547B - mehr Industrie-PCweiterführender Sprung Höchste Performance zum attraktiven Preis:
Der neue SIMATIC Rack PC 547B mit Intel® Core2 Duo Power.
Presseinfo
Broschüre

PC IO-Peripherie - mehr Industrie-PCweiterführender Sprung Zentrale PC IO-Peripherie:
Für besonders schnelle und echtzeitfähige Mess-, Steuer- und Regelaufgaben lässt sich der SIMATIC Microbox PC modular und flexibel mit zentraler IO-Peripherie erweitern.
Presseinfo

Box PC 627B mit leistungsstarkem Intel Core2 Duo Prozessor - kompakt und äußerst robust - mehr Industrie-PCweiterführender SprungKompakter Box PC mit Core2 Duo Power: leistungsfähig und hoch robust!
Der neue SIMATIC Box PC 627B bietet höchste Performance auf kleinstem Raum mit Intel® Core™ 2 Duo Prozessoren sowie extreme Industrietauglichkeit für den universellen Einbau.

SIMATIC Microbox PC 427B, der ultrakompakte, robuste und wartungsfreie Embedded-Industrie-PC - mehr Industrie-PCweiterführender SprungUltrakompakter,
und wartungsfreier
Industrie-PC!

Drei PCI104-Erweite-
rungssteckplätze und eine Vielzahl an Schnittstellen machen den Microbox PC 427B flexibel und universell einsetzbar.
Presseinfo
mehr Informationen Microsite
mehr Neuigkeiten
Rack PC 847B mit leistungsstarkem Intel Core2 Duo Prozessor und hoher Erweiterbarkeit - mehr Industrie-PCweiterführender Sprung19-Zoll Rack PC mit Core2 Duo Power: leistungsfähig und hoch flexibel!
Der neue SIMATIC Rack PC 847B bietet höchste Rechenleistung durch leistungsstarke und energiesparende Intel® Core™2 Duo Prozessoren sowie hohe Erweiterbarkeit und Flexibilität durch wahlweise 8 oder 11 PCI-/PCI-Express-Steckplätze.
Presseinfo
Broschüre
Video
Flyer

SIMATIC Panel PC Remote Kit - mehr Industrie-PCweiterführender Sprung SIMATIC Panel PC Remote Kit
Mit dem Remote Kit ist es jederzeit - also auch nachträglich - möglich, Bedien- und Rechnereinheit eines PC 677/877 räumlich abgesetzt einzubauen.
 
SIMATIC PC USB-FlashDrive mit Preisvorteil von bis zu 33%! weiterführender SprungMobiles Speicher-
medium, robust und kostengünstig:

1 GByte SIMATIC PC USB-FlashDrive mit Preisvorteil von bis
zu 33 Prozent!
 
RoHS bei SIMATIC PC - mehr Industrie-PC weiterführender SprungNews zu RoHS, WEEE:
Die ersten SIMATIC PC wurden ab 15. Mai 2006 bereits RoHS-konform geliefert. FAQs und mehr... 




Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen