hi ChrisBL
die logo wird mit der ip angesprochen die dort eingestellt ist also bei dir zb 192.168.0.1
die ander ip 10.10.0.1 ist von deinem mobilnetzanbieter aber im internet haste dann noch ne weitere
die vpn software hat nun die aufgabe zwischen deinem lokalen zwei netzen über nen tunnel/brücke eins daraus zu machen also hab ihr beide den gleichen ip bereich