Hallo
Ich habe eine kleine Problem und weiss ich nicht wie geht weiter. Mit ein Poti, bekomme ich ein Zeitwert für den Timer zur verfügung ( MW54).
Der Merkwort MW54 möchte ich nutzen zum eine Transition zur Verzögern ( Wenn S1 ist ausgeführt, dann warten bis MW54 ist abgelaufen before an die S2 gehen).
Weil der Timer ist von der benutzer definiert via der Poti ( nicht konstant), möchte ich wissen ob es ist möglich in S7 graph eine variable timer als verzögerung element zu implementiern, wenn ja wie
Dank für ihre hilfe
Gruss
Sow