Erstellt von richie.vac am 02.07.2012 14:13 (2 Antworten)
6SE7014-0TP50 und 6SE7021-4EP50 finde ich im SET unter der Auswahl für Aktoren nicht. Der jeweilliger Sicherer Halt der Frequenzumrichter ist im Sicherheitskreis als Aktor eingebunden. Ich möchte PL nach der ISO 13849-1 ermitteln.
im Kompendium zur Masterdrives MC V2.5 (freigegeben, aber noch nicht veröffentlicht) gibt es ein aktualisiertes Kapitel zu "Sichere Stoppfunktionen von elektrischen Antriebssystemen gemäß DIN EN 61800-5-2"Diesem Kompendium können entweder die benötigten Daten, oder fertige Schaltungsbeispiele entnommen werden.