Technical Forum

SIMATIC S7-1200

SB 1231 AI 1 x 12 Bit + 4...20mA IFM Pegelsonde

Erstellt von MichaelJaD am 04.06.2012 13:09 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  04.06.2012, 13:09
Beigetreten am: 04.06.2012
Letzter Besuch: 16.04.2013
Beiträge: 5
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hy

Ich habe eine IFM Pegesonde PS3427. Dazu habe ich mir das Signaboard SB 1231 auf die S7-1200 1212C AC/DC/Rly gesetzt. Leider bekomme ich keinen Wert angezeigt. Der Sensor bekommt wohl über die Signalleitung 24V. Es gibt keine Adern für die Betriebsspg. Muss ich dafür ein Signalmodul haben oder kann ich einfach 24V mit auf die Leitung geben?

Gruß Michael
Top
  04.06.2012, 13:31
Beigetreten am: 16.09.2010
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 7
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Steht doch eindeutig in der Bedienungsanleitung der Sonde.
Braun auf 24V legen.
Grün (oder weiß) muss dann auf "0+".
"0-" auf 0V um den Kreis zu schließen.
Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen