...Die Frage sollte nicht so praxisbezogen betrachtet werden...:
Hahaha, der ist wirklich gut.
OK, nach deiner Schilderung (hoher Anlaufmoment) ist eine SD - Schaltung
ziemlich fragwürdig, da hier ja insbesondere auch der Anlaufmoment stark
verringert wird. Ich würde da eher zu einem Sanftstarter oder Umrichter raten,
aber genug der Praxis...
Zur Theorie:"Wärmezeitkonstante": Hier wird häufig das I²t als abbildendes Model
genutzt. Theoretisch funktioniert das so:
Strom * Strom * Zeit = thermische Motorbelastung.
Beispiel:
Strom von 70 A über 65 Sekunden,
70A * 70 A * 65s = 318500 A²s
Wenn dieser Wert bei deinen Anlaufarten gleich bleibt, wird auch die
Motorerwärmung gleich bleiben (theoretisch...)
Allerdings sind dabei weitere Faktoren wie Fremdkühlung, RPM usw.
nicht berücksichtigt. Dennoch wird bei vielen Umrichtern diese
Berechnung dazu benutzt, den Motor vor thermischer Überlast
zu schützen, wenn kein Thermistor vorhanden ist.